QSB para agricultura (Tier 2)

Potência 110 - 275 hp
82 - 205 kW
Torque 305 - 730 lb-pé
414 - 990 N•m
Certificação Tier 2/Estágio II

Aplicações

Agricultura

Visão geral:

Quer você esteja operando uma fazenda familiar de 60 acres ou uma área de 8.000 acres, você necessita da precisão e da flexibilidade de controles eletrônicos de controle total. É aqui que os motores de 4 cilindros e 6 cilindros da Cummins fazem cada peça do equipamento trabalhar mais pesado, por mais tempo e melhor.

As potências nominais vão de 110 a 275 hp, com ambas as versões, com refrigeração intermediária e turbocomprimida, que fornecem desempenho potente a cada partida. Um conjunto de filtro de baixa manutenção é apenas um de muitos recursos padrão que minimizam o tempo de inatividade para manutenção. Dentre as muitas opções que permitem que você personalize seu QSB, estão os pacotes que reduzem o nível geral de ruído em tanto como 4 dBA.

Obter a combinação certa para seu equipamento, ambiente e cargas de trabalho nunca foi mais fácil. O PowerMatch e o Advisor da Cummins estão prontos para fornecer assistência especializada ao seu processo de especificação e instalação.

Todos os motores QSB são cobertos pela garantia de três etapas da Cummins, um dos planos mais abrangentes e simples do setor.

Os motores QSB cumprem os padrões de emissões Tier 2 e Estágio II e atenderão à conformidade com o Tier 3 e Estágio IIIA com a tecnologia "in-cylinder", que mantém uma solução de projeto compacta, simples e econômica.

O motor QSB não está mais disponível para compra.

Os motores QSB da Cummins foram fabricados sobre um dos projetos de bloco de motor mais bem-sucedidos do mundo. Disponível em tamanhos de 3,9, 4,5 e 5,9 litros, e uma opção de configuração de 12 ou 24 válvulas nos modelos de 6 cilindros, existe um motor QSB com o tamanho, potência hp e torque corretos para atender a qualquer tipo de equipamento agrícola desde pequenos tratores até chacoalhadores de árvores frutíferas e colhedores de frutos silvestres.

 
  QSB3.9 QSB4.5 QSB5.9
Tipo de motor 4 cilindros, em linha 4 cilindros, em linha 6 cilindros, em linha
Deslocamento 238 pol. cúbicas 3,9 litros 275 pol. cúbicas 4,5 litros 359 pol. cúbicas 5,9 litros
Potência anunciada 120 a 130 hp 89 a 97 kW 110 hp 82 kW 130 a 275 hp 97 a 205 kW
Torque máximo 350 a 355 lb-pé 475 a 481 N•m 305 lb-pé 414 N•m 400 a 730 lb-pé 542 a 990 N•m
Diâmetro interno e curso 4,02 pol. x 4,75 pol. 102 mm x 120 mm 4,02 pol. x 5,39 pol. 102 mm x 137 mm 4,02 pol. x 4,72 pol. 102 mm x 120 mm
Aspiração Turbocomprimida e refrigerada a ar
Capacidade do sistema de lubrificação 10 quartos dos EUA 9,5 litros 10 quartos dos EUA 9,5 litros 17 quartos dos EUA 16,1 litros
Capacidade refrigerante 8,3 quartos dos EUA 7,9 litros 8,3 quartos dos EUA 102 mm x 120 mm 10,5 quartos dos EUA 9,9 litros
Comprimento 30,6 pol. 777 mm 30,6 pol. 777 mm 40,0 pol. 1017 mm
Largura 24,9 pol. 632 mm 24,9 pol. 632 mm 26,9 pol. 684 mm
Altura 37,7 pol. 958 mm 35,5 pol. 901 mm 37,7 pol. 958 mm
Peso (úmido) 745 lb 338 kg 745 lb 338 kg 952 a 1056 lb 432 a 479 kg
Modelo do motor Hp anunciado (kW) a rpm Hp máximo (kW) a RPM Torque máximo lb-pé (N•m) a rpm
QSB5.9
QSB 275* 275 (205) a 2500 275 (205) a 2300 730 (990) a 1500
QSB 240 240 (179) a 2500 250 (186) a 2300 730 (990) a 1500
QSB 240 240 (179) a 2400 245 (183) a 2300 730 (990) a 1500
QSB 230 230 (172) a 2200 230 (172) a 2200 652 (884) a 1500
QSB 220 220 (164) a 2500 230 (172) a 2300 670 (908) a 1500
QSB 217 217 (162) a 2000 217 (162) a 2000 660 (762) a 1500
QSB 215 215 (160) a 2500 225 (168) a 2300 655 (888) a 1500
QSB 215 215 (160) a 2200 225 (168) a 2000 692 (938) a 1500
QSB 205 205 (153) a 2500 215 (160) a 2300 625 (847) a 1500
QSB 205 205 (153) a 2200 215 (160) a 2000 685 (929) a 1500
QSB 195 193 (145) a 2300 198 (148) a 2200 564 (765) a 1500
QSB 190** 190 (142) a 2200 200 (149) a 2000 658 (892) a 1500
QSB 185 185 (138) a 2500 190 (142) a 2300 575 (780) a 1500
QSB 185 185 (138) a 2200 190 (142) a 2000 575 (780) a 1500
QSB 180** 180 (134) a 2200 190 (142) a 2000 624 (846) a 1500
QSB 173 173 (129) a 2500 179 (133) a 2300 530 (700) a 1500
QSB 173 173 (129) a 2200 178 (133) a 2000 580 (719) a 1300
QSB 165 165 (123) a 2000 165 (123) a 2000 524 (694) a 1300
QSB 155 155 (116) a 2300 160 (119) a 2000 440 (597) a 1500
QSB 155 155 (116) a 2500 160 (119) a 2300 440 (597) a 1500
QSB 155 155 (116) a 2200 160 (119) a 2000 440 (597) a 1500
QSB 140 140 (104) a 2200 145 (108) a 2000 434 (589) a 1500
QSB 130 130 (97) a 2500 130 (97) a 2300 373 (506) a 1500
QSB 130** 130 (97) a 2200 132 (98) a 2000 400 (542) a 1400
QSB4.5
QSB 110 110 (82) a 2500 110 (82) a 2500 305 (414) a 1500
QSB 110 110 (82) a 2200 110 (82) a 2200 305 (414) a 1500
QSB3.9
QSB 130 130 (97) a 2500 135 (101) a 2300 355 (481) a 1500
QSB 125 125 (93) a 2200 125 (93) a 2200 355 (481) a 1500
QSB 120 120 (89) a 2500 125 (93) a 2300 350 (475) a 1400

Todas as potências nominais são intermitentes, exceto quando indicado de outra forma. Potências nominais adicionais podem estar disponíveis. Consulte o seu distribuidor ou revendedor Cummins. Todas as potências nominais têm a aprovação Tier 2.

*Indica uma potência nominal restrita.
**Indica uma potência nominal contínua.

O QSB conta com um bloco de cilindros sem camisa de ferro fundido projetado estruturalmente para reduzir o ruído e aumentar a durabilidade. Uma bomba de água, bomba de lubrificação e alojamentos de refrigeração integrados e derivação de líquido refrigerante eliminam possíveis pontos de vazamento.

  • Controles eletrônicos de controle total - otimizam o desempenho do motor e fornecem integração perfeita com outros componentes, diagnósticos avançados e um conjunto completo de opções de programação.
  • Um cárter profundo e rígido com nervuras estruturais - para menor ruído e vida útil prolongada.
  • Turbocompressor HX35 com válvula de descarga - o projeto com válvula de descarga otimiza a operação em toda a curva de torque com resposta melhorada.
  • Conjunto de filtro de combustível de baixa manutenção - o filtro de combustível incorpora um separador de água e um sensor de água no combustível integrais. Vida útil do filtro de 500 horas com fácil substituição de carga superior usando filtros padrão Fleetguard®.
  • Injetores centralizados com cavidades de pistão simétricas - para fluxo de ar melhorado e dispersão de combustível uniforme, resultando em aumento de potência, resposta transitória melhorada e consumo de combustível reduzido em versões de QSB de 24 válvulas.
Intervalos de manutenção

Os motores QSB foram projetados para funcionar até 250 horas/6 meses para motores turbocomprimidos e 500 horas/6 meses para motores refrigerados a ar entre as paradas de manutenção programada.

Você encontra todas as informações sobre manutenção no Manual do proprietário ou no Manual de operações e manutenção.