QSB para aplicações industriais

Potência 110 - 275 hp
82 - 205 kW
Torque 459 - 730 lb-pé
622 - 990 N•m
Certificação Tier 3/Estágio IIIA

Aplicações

Petróleo e gás Manutenção de poços

Visão geral:

Quando você tem um trabalho difícil para fazer, você precisa da potência, precisão e flexibilidade dos motores diesel QSB da Cummins. Esses motores QSB de 4 cilindros e 6 cilindros contam com importantes melhorias para fazer cada peça do equipamento trabalhar de modo mais pesado, mais inteligente, mais silencioso e por mais tempo. Além disso, eles estão em conformidade com o padrão Tier 3/Estágio IIIA com a tecnologia "in-cylinder", que mantém uma solução de projeto compacta, simples e econômica.

A série QSB é baseada nos motores da série B altamente bem-sucedida e apresenta classificações de potência de 110 a 275 hp (82 a 205 kW), um aumento de até 18%, com resfriamento intermediário e turbocompressão para maior desempenho. Esses motores combinam controles eletrônicos de controle total com o desempenho confiável que você espera de um dos projetos de motores mais bem-sucedidos e duráveis do mundo.

Além disso, todo QSB tem capacidade de partida a frio aprimorada e é de 5 a 9 decibéis mais silencioso em operação que o seu predecessor. Ele funciona tão silenciosamente a carga total quanto o QSB anterior funcionava sem nenhuma carga.

  QSB4.5 QSB6.7 
Tipo de motor 4 cilindros, em linha 6 cilindros, em linha
Deslocamento 275 POL. CÚB. (4.5 L*) 408 POL. CÚB. (6.7 L*)
Potência anunciada 110 a 170 HP (82 a 127 KW) 133 a 275 HP (99 a 205 KW)
Torque máximo 459 LB-PÉ (622 N•M) 730 LB-PÉ (990 N•M)
Aspiração Turbocomprimida e refrigerada a ar Turbocomprimida e refrigerada a ar
Capacidade do sistema de lubrificação 11,6 QUARTOS DOS EUA (11 L*) 15 A 25,3 QUARTOS DOS EUA (14,2 A 23,9 L*)
Capacidade refrigerante 9 quartos dos EUA (8,5 L*) 10,6 QUARTOS DOS EUA (10 L*)
Comprimento 32,2 POL. (818 mm) 41,7 POL. (1059 mm)
Largura 28,1 POL. (713 mm) 28,6 POL. (725 mm)
Altura 34,5 POL. (878 mm) 37,8 POL. (960 mm)
Peso úmido 818 LB (371 KG)  1,047 LB (475 KG) 

*l = litros

Modelo do motor HP (kW) anunciado a RPM HP (kW) máximo a RPM Torque máximo LB-PÉ (Nm) a RPM
QSB6.7 
QSB 275*  275 (205) a 2500 275 (205) a 2300 730 (990) a 1500
QSB 260   260 (194) a 2500 270 (201) a 2300 728 (987) a 1500
QSB 260   260 (194) a 2400 270 (201) a 2200 728 (987) a 1500
QSB 260   260 (194) a 2300 270 (201) a 2100 730 (990) a 1500
QSB 260   260 (194) a 2200 270 (201) a 2000 728 (987) a 1400
QSB 250   250 (186) a 2500 260 (194) a 2300 728 (987) a 1500
QSB 240   240 (179) a 2500 250 (186) a 2300 728 (987) a 1500
QSB 220   220 (164) a 2200 230 (172) a 2000 700 (949) a 1500
QSB 220   220 (164) a 2000 230 (172) a 1800 702 (952) a 1400
QSB 215   215 (160) a 2500 225 (168) a 2300 655 (888) a 1500
QSB 205**   205 (153) a 1800 205 (153) a 1800 687 (931) a 1300
QSB 203   203 (151) a 2000 205 (153) a 1800 695 (942) a 1450
QSB 200   200 (149) a 2100 200 (149) a 2100 546 (740) a 1500
QSB 190   190 (142) a 2400 205 (153) a 2200 686 (930) a 1500
QSB 190**   190 (142) a 2300 203 (151) a 1900 686 (930) a 1500
QSB 190**   190 (142) a 2200 195 (145) a 2000 687 (931) a 1400
QSB 185   185 (138) a 2500 190 (142) a 2300 575 (780) a 1500
QSB 173   173 (129) a 2500 183 (136) a 2000 592 (803) a 1500
QSB 173**  173 (129) a 2200 178 (133) a 2000 589 (799) a 1400
QSB 170**   170 (127) a 2000 170 (127) a 2000 484 (656) a 1400
QSB 160   160 (119) a 2500 165 (123) a 2300

539 (731) a 1500

QSB 160**   160 (119) a 2200 165 (123) a 2000 540 (732) a 1400
QSB 155**   155 (116) a 2000 155 (116) a 2000 456 (618) a 1500
QSB 133**   133 (99) a 2200 133 (99) a 2200 431 (584) a 1450
QSB4.5 
QSB 170*  170 (127) a 2500 170 (127) a 2500 459 (622) a 1500
QSB 160   160 (119) a 2500 165 (123) a 2300 459 (622) a 1500
QSB 152   152 (113) a 2200 152 (113) a 2200 405 (549) a 1500
QSB 130   130 (97) a 2300 130 (97) a 2300 378 (512) a 1500
QSB 130**  130 (97) a 2200 135 (101) a 2000 459 (622) a 1500
QSB 121**   121 (90) a 2200 121 (90) a 2200 347 (470) a 1500
QSB 110  110 (82) a 2500 115 (86) a 2300 360 (488) a 1500
QSB 110**   110 (82) a 2200 115 (86) a 2000 360 (488) a 1500

* Indica uma potência nominal restrita. **Indica uma potência nominal contínua. Todas as potências nominais são intermitentes, exceto quando indicado de outra forma. Potências nominais adicionais podem estar disponíveis. Consulte o seu distribuidor ou revendedor Cummins. Todas as potências nominais têm a aprovação Tier 3.



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Estudo de caso Ações

Emerald Azzurra: Luxurious Super Yacht Cruises

Ver


Para ver todos os estudos de caso, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.