cummins B6.7 Power Unit Stage V

Fontes de Alimentação - Estágio V

Potência 100 - 675 hp
75 - 503 kW
Torque 443 - 2050 lb-pé
601 - 2779 N•m
Certificação Estágio V

PACOTE DE POTÊNCIA COMPLETO - FONTES DE ALIMENTAÇÃO DE ESTÁGIO V DA SÉRIE PERFORMANCE

Na indústria global, a confiabilidade e o desempenho são importantes e as fontes de alimentação da Cummins são fornecidas como um pacote de potência mecânica, pronto para uso e que fornece torque compreendendo os motores de estágio V mais recentes, sistema de resfriamento e acessórios.

Aplicações

Agricultura Construção Motores para mineração

Visão geral:

Agora, com mais de 70% de toda fonte de alimentação pré-aprovado para instalação, o processo de integração simples economiza o tempo e os recursos de nossos clientes.

Toda fonte de alimentação da Cummins inclui:

  • Motor Cummins estágio V da série performance
  • Pós-tratamento Single Module™ (F3.8™ - L9™)
  • Radiador
  • Mangueiras
  • Purificador de ar
  • Sistema de resfriamento
  • Pés de montagem

As fontes de alimentação da Cummins são sistemas de pós-tratamento e personalizáveis que podem ser fornecidos montados ou desmontados, dependendo dos requisitos do cliente.

Desde a construção até a mineração, as fontes de alimentação da Cummins apresentam desempenho em aplicações críticas em todo o mundo. Como o maior fabricante de motores independente do mundo, a Cummins trabalha para assegurar que nossas fontes de alimentação estejam totalmente otimizadas para o ciclo de trabalho dos equipamentos de nossos clientes, quer sejam aplicações de trituração, crivagem, perfuração ou bomba.

Motor estágio V Deslocamento Potência Torque máx. Tecnologias de produtos Dimensões das fontes de alimentação C x L x A (mm)
F3.8* 3,8 litros 100–173 hp
75–129 kW
600 Nm Single Module DPF/SCR, sem EGR,
Turbocompressor com válvula de escape
1765 x 1008 x 1461 mm
B4.5 4,5 litros 120–200 hp
90–149 kW
780 Nm Single Module DPF/SCR, sem EGR,
Turbocompressor com válvula de escape
1637 x 1400 x 1407 mm
B6.7 6,7 litros 155–326 hp
116–243 kW
1375 Nm Single Module DPF/SCR, sem EGR,
Turbocompressor de geometria variável
2444 x 1271 x 1677 mm
L9 9 litros 275–430 hp
206–321 kW
1846 Nm Single Module DPF/SCR, sem EGR,
Turbocompressor com válvula de escape
1637 x 1400 x 1467 mm
X12 12 litros 335–512 hp
250–382 kW
2305 Nm DPF/SCR, sem EGR,
Turbocompressor com válvula de escape
2210 x 1429 x 1916 mm
X15 15 litros 450–675 hp
336–503 kW
2779 Nm DPF/SCR, EGR resfriada, turbocompressor de geometria
variável
2748 x 1562 x 2149 mm

*F3.8 também disponível a 55 kW/potência nominal de 74 hp, ideal para equipamentos compactos que requerem altos níveis de torque.

Para mais informações entre em contato com seu distribuidor local

MAIS COM MENOS - LINHA DE MOTORES DE ESTÁGIO V DA SÉRIE PERFORMANCE

No centro de cada fonte de alimentação existe um motor Cummins estágio V. Com desempenho melhorado, mais capacidade de máquina, mais confiabilidade e um projeto mais simples sem EGR para 12L, os motores da série performance de estágio V da Cummins fornecem mais com menos aos fornecedores de equipamentos e operadores em todo o mundo.

  • Em média 20% mais torque em toda a linha de 75-320 kW
  • Em média 10% mais potência em toda a linha de 75-320 kW
  • Maior densidade de potência
  • Menores custos de instalação
  • Oportunidades potenciais de redução do tamanho do motor
  • Tecnologia de partida/parada opcional para eficiência de combustível até 15% mais alta

INTEGRAÇÃO COMPLETA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

As fontes de alimentação da Cummins são pacotes de potência mecânica prontos para uso e completos, compreendendo um motor de estágio V da série performance e sistema de resfriamento. Todas as fontes de alimentação são fabricadas respeitando os mesmos altos padrões que um motor Cummins e fornecem o máximo em confiabilidade, capacidade de máquina e desempenho.

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL XPI DA CUMMINS FUEL SYSTEMS

O sistema de combustível XPI da Cummins oferece desempenho superior, independentemente da rotação do motor. Vários eventos de injeção por ciclo melhoram a eficiência de combustível e permitem uma operação mais suave e silenciosa. Os êmbolos de aço e os tuchos de roletes revestidos como diamantes fazem deste o sistema de combustível XPI mais resistente até hoje

SISTEMA DE PÓS-TRATAMENTO SINGLE MODULE™ PARA OS PACOTES DE POTÊNCIA HIDRÁULICA F3.8™, B4.5™, B6.7™ e L9™

O sistema de pós-tratamento compacto Single Module™ combina o DOC, DPF e SCR em uma única unidade que ocupa até 50% menos espaço e pesa 30% menos que o sistema anterior

SISTEMA DE PÓS-TRATAMENTO DE MÓDULO FLEX PARA OS PACOTES DE POTÊNCIA HIDRÁULICA X12 E X15

Obtenha mais flexibilidade de instalação com as múltiplas configurações disponíveis. O sistema de pós-tratamento de módulo Flex para o X12 e X15 pode atender às necessidades de praticamente qualquer tipo de aplicação.

FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL E REDUÇÃO CATALÍTICA SELETIVA DA CUMMINS

O Filtro de Partículas Diesel (DPF) da Cummins, comprovado como altamente eficiente na Tier 4 provisória, funciona praticamente como um dispositivo passivo, com regeneração ativa necessária menor que 1 por cento do tempo de operação e sem impacto na operação do equipamento. Saiba mais.

FILTRO DE COMBUSTÍVEL FLEETGUARD COM NANONET

Filtros de combustível Fleetguard com meios avançados NanoNet fornecem até 13 vezes mais proteção contra partículas de 4 micra e maiores. O projeto exclusivo patenteado sem filtro, sem funcionamento previne o funcionamento do motor sem um filtro instalado. Saiba mais.

CONTROLES ELETRÔNICOS TOTALMENTE INTEGRADOS

Um único Módulo de Controle Eletrônico (ECM) de maior capacidade controla tudo, desde a admissão de ar até o pós-tratamento do escape para máximo desempenho e emissões quase zero.



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.