Os motores para caminhonete Cummins fornecem potência, confiabilidade e durabilidade extraordinárias.
É por isso que tantos proprietários de caminhonetes não trocam os motores Cummins por nada.
O motor Cummins 6.7L Turbo Diesel está disponível em caminhonetes pesadas RAM 2500 e 3500 RAM 3500, 4500 e chassi cabine 5500. Aproximadamente 75% dos proprietários de caminhonetes pesadas Ram 2500 e 3500 escolhem o Cummins Turbo Diesel opcional. O modelo do ano 2019 apresentou pela primeira vez 1000 lb de torque para os compradores de caminhonetes HD.
Com a propriedade da Cummins vêm os direitos a alta milhagem. Se você já é um proprietário, não deixe de conferir o clube de alta milhagem Cummins Turbo Diesel.. Com 100.000 milhas, você está apenas começando.