Aproveite mais do seu dia
Maior tempo de atividade
Atinja mais de 20.000 horas de operação antes da revisão com nossos produtos confiáveis e duráveis.
Mais tecnologia
Aproveite nossos 10 milhões de horas de experiência em operações de Nível 4 para desenvolver uma solução personalizada.
Mais serviço
Escolha em nossa rede de mais de 9.000 locais de serviço e distribuidores ao redor do mundo.
Visão geral das soluções de potência
Mesmo desempenho comprovado
Fornecimento de energia para petróleo e gás em todo o mundo

NOVO PRODUTO
QSK50 Tier 4 Bicombustível
A Cummins está levando a inovação para o nível superior com a apresentação da comprovada plataforma de motor de campos pretrolíferos QSK50.

Transmissão em destaque
Transmissão QTR
Projetada para suportar as longas horas e condições implacáveis de aplicações de petróleo e gás, a transmissão QTR foi construída para entregar desempenho.

Motor em destaque
QSK23 para aplicações de manutenção de poços
Com uma configuração em linha 6 que oferece até 950 hp (708 kW), o QSK23 lida facilmente com altos fatores de carga.

Motor em destaque
Série X15 Performance (2021)
Construída com tempo de atividade, custo total de propriedade aprimorado e facilidade de operações em mente, a série X15 Performance de 2021 é a melhor opção para motoristas que precisam de potência de alto desempenho.