N14 Plus

Potência 330 - 525 hp
246 - 391 kW

Aplicações

Incêndios e emergências Caminhão médio Construção

Visão geral:

MOTORES N14 PLUS.

330 a 525 HP

Confiabilidade/durabilidade:

Com base no desempenho de mais de 150.000 motores N14 já na estrada, esse motor está definindo o padrão em durabilidade
Uma excelente reputação de longa vida útil para revisão geral, combinada com a capacidade de facilmente elevar a maior potência, resulta no máximo valor de revenda

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

O CELECT Plus possui um avançado módulo de controle eletrônico (ECM) que fornece recursos aprimorados para o cliente, controles aprimorados do motor, incluindo controle de cruzeiro de estilo automotivo
Maior eficiência de combustível. Com controles mais avançados de motor eletrônico e melhorias de hardware, os motores N14 Plus oferecem mais milhas por galão

DESEMPENHO:

O maior torque de partida proporciona mais "elevação" no momento em que a embreagem é liberada
Potência adicional significa desempenho aprimorado de alta velocidade mesmo quando carregado
Disponível como opção, o ESP Plus oferece aos motoristas uma explosão de potência ao subir uma inclinação acentuada. Reduz as mudanças significativamente
Em qualquer velocidade, pise no acelerador e o N14 Plus responde imediatamente

RECOMENDAÇÕES DE ENGRENAGEM DO N14 PLUS

Aplicações rodoviárias com 80.000 lb GCW:

As recomendações de engrenagens para um motor N14 Plus transportando até 80.000 lb GCW são:

  1. Para obter a economia máxima de combustível (mpg): selecione uma combinação de engrenagens (relação de transmissão, rotações/milhas do pneu, relação do eixo motor) que resultará em aproximadamente 1450 rpm em um ponto de verificação de 65 mph.
  2. Para veículos que operarão a 65 mph ou acima: selecione uma combinação de engrenagens (relação de transmissão, rotações/milhas do pneu, relação do eixo motor) que resultará em aproximadamente 1450 rpm em um ponto de verificação de 65 mph.
  3. Para veículos que operarão a 65 mph e a economia máxima de combustível não é necessária: selecione uma combinação de engrenagens (relação de transmissão, rotações/milhas do pneu, relação do eixo motor) que resultará em aproximadamente 1550 rpm em um ponto de verificação de 65 mph.

A fórmula para determinar a rotação do motor (rpm) no ponto de controle de 65 mph para uma combinação de engrenagens selecionada é:

rpm = (65 mph) (relação de transmissão) (relação do eixo) (rotações/milha)

É importante utilizar a relação real e as informações de rotação/milha do pneu na seleção de combinações de engrenagens. Um vendedor qualificado de caminhões ou um distribuidor Cummins pode fornecer informações sobre as relações de marcha máxima de transmissão e eixo do motor disponíveis, além das rotações reais de pneus por milha para um pneu específico a ser usado no eixo motor.

Observação: por vezes, considera-se que as relações de eixo numéricas (mais rápidas) mais baixas obtêm maiores velocidades máximas do veículo e menores rpm do motor à velocidade normal de cruzeiro do veículo. Ao considerar essas combinações, deve-se estar ciente de que: (a) o aumento na velocidade máxima do veículo será mínimo, (b) o benefício de economia de combustível associado a rpm menores é difícil de se medir e (c) mais importante, a capacidade de subida do grau de veículo será afetada negativamente, resultando em maiores mudanças de marcha. Para entender as diferenças relativas entre várias combinações de engrenagens, deve-se consultar um representante autorizado Cummins e solicitar uma Simulação de Missão de Veículos (Vehicle Mission Simulation™)! (VMS).

Aplicações de transporte pesado (acima de 80.000 lb GCW):

O desempenho dos veículos de transporte pesado depende da aplicação. Ao selecionar a marcha para um motor N14 Plus transportando acima de 80.000 lb GCW, deve-se consultar um representante autorizado Cummins.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.