Quando se trata de tempo de atividade, falamos sério. Para o seu negócio ter sucesso, seus caminhões precisam ficar na estrada. É por isso que você precisa dos motores mais resistentes, confiáveis e duráveis disponíveis.
A Cummins oferece soluções para todos os clientes médios, do V5.0™, B6.7™ e L9™ a diesel aos motores a gás natural B6.7N e L9N Cummins Westport com emissões quase zero.
Os motores de caminhão médio Cummins são testados e comprovados ao longo de mais de 30 anos, por isso não é de admirar que eles alimentem mais caminhões na América do Norte do que qualquer outro motor. Ninguém consegue bater o comprovado histórico de desempenho da linha de alcance médio incomparável da Cummins e ninguém chega perto do serviço e suporte da Cummins. Muitos prometem, mas apenas a Cummins oferece tempo de atividade... em grande escala.
CONFIABILIDADE E DURABILIDADE COMPROVADAS
Não é segredo que os motores Cummins de alcance médio definem continuamente os padrões da indústria. Aproveitando a experiência de nossa variada gama de clientes, somos capazes de melhorar continuamente a arquitetura estável de nossos motores. A Cummins fabrica os produtos mais confiáveis para manter nossos clientes na estrada por mais tempo e no trabalho.
ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL E DE DINHEIRO
Em 2017, o B6.7 apresentou uma melhora na média da economia de combustível de 8,5% para classificações da série de eficiência (de 200 a 260 HP) em relação aos nossos motores ISB6.7 dos modelos de 2013 a 2016. Algumas aplicações, como coleta e entrega, podem ter uma melhora de até 13%. As classificações da série de desempenho (de 280 a 325 HP) do B6.7 também estão vendo maior economia de combustível, com uma melhora média de 5% e ganhos de até 11% em ciclos e aplicações específicos. Como? Concentrando-se em certos componentes e eventos de combustão, aumentando as taxas de combustão e melhorando a eficiência do turbo para fornecer alto torque dentro da faixa crítica de RPM. A líder do mercado médio continua melhorando em 2017.
SUPORTE AO CLIENTE DE CLASSE MUNDIAL
A Cummins oferece os melhores planos de garantia e cobertura estendida do setor, e os apoia com a maior e mais capaz rede de suporte da América do Norte.
Ligue para o atendimento da Cummins para assistência especializada de um representante do atendimento da Cummins. Se você precisar de serviço, há representantes disponíveis 24/7/365 para ajudar a localizar as instalações autorizadas disponíveis mais próximas.