L9 para ônibus (2017)
194 - 283 kW
976 - 1695 N•m
Aplicações
Regiões disponíveis
Visão geral:
SmartEfficiency: alto desempenho e redução nos custos
A iniciativa SmartEfficiency da Cummins é uma abordagem focada, que melhora o tempo de inatividade e a confiabilidade e fornece um amplo especgro de opções de motores para atender a todas as necessidades. A combinação de baixo custo de operação, alta confiabilidade, operação limpa e durabilidade a longo prazo é insuperável na indústria. O fato de todos os motores Cummins usarem a mesma tecnologia de sistema de controle e poderem ser reparados em qualquer local autorizado da Cummins garante a manutenção em qualquer lugar, a qualquer hora.
Fabricado na Rocky Mount Engine Plant na Carolina do Norte e aproveitando um legado de mais de 27 anos e 5 milhões de motores produzidos, o L9 é confiável, comprovado e em conformidade com a lei Buy-America. Os gerentes de transporte urbano podem esperar uma melhoria de economia de combustível de 15% em comparação com ônibus comprados há 10 anos, e ainda obtêm a melhor relação potência-peso de um motor de sua classe.
Para melhor confiabilidade em 2017 e no futuro, com classificações de transporte urbano, um circuito de refrigeração isolado - um trocador de calor água-água - será montado no motor para fornecer calor para os compartimentos de passageiros conforme necessário, além de fornecer um fluxo independente de refrigerante para o motor. Essa nova abordagem reduz a possiilidade de vazamento de refrigerante e infiltração de ar para melhor confiabilidade e durabilidade do resfriador de recirculação de gás de escape (EGR).
Diagnóstico conectado: gerenciamento de rota mais inteligente com diagnóstico conectado
Motoristas de ônibus de transporte urbano têm tempo suficiente para prestar atenção sem se preocupar com os códigos de falha do motor. Na rara eventualidade de um ser acionado enquanto o ônibus estiver em funcionamento, ele pode ser diagnosticado imediatamente pelo ar, por meio da adição do Connected Diagnostics. O Connected Diagnostics da Cummins fornece análise de código de falha do motor em tempo real, com um diagnóstico plausível e uma recomendação de ação para os ônibus escolares equipados com telemática.