L9 (2021)

L9 para caminhão médio (2021)

Potência 260 - 380 hp
194 - 283 kW
Torque 860 - 1150 lb-pé
1166 - 1559 N•m
Certificação EPA 2021

Selecione uma aplicação

Regiões disponíveis

EUA e Canadá,  Russia,  África e Oriente Médio  México,  Filipinas,  Singapura,  Brasil,  Bolívia,  Uruguai,  Paraguai,  Argentina,  Colômbia,  América Central,  Europa,  Japão,  Korea (Coreia)

Visão geral:

 

Capacidade de serviço pesado em um pacote de serviço médio

A próxima geração de motores L 9 faz mais do que apenas fornecer a potência, a confiança e a durabilidade de que você precisa para realizar os trabalhos mais difíceis. O 2021 L9 oferece as melhores classificações de potência e torque, uma incomparável relação potência-peso e a confiabilidade e o tempo de atividade que você espera da Cummins. Mas não paramos por aí. Os motores da Série 2021 L9 Productivity são até 1,5% mais econômicos em combustível que os modelos 2017. Os motores da série 2021 L9 Performance terão uma melhoria de até 3,5% na economia de combustível.

Como fizemos isso? Começamos diminuindo as perdas por atrito no motor básico e otimizando a combustão. Também incorporamos um novo projeto de pistão, otimizamos a sincronização da válvula do eixo de comando e reduzimos as velocidades da bomba de água para minimizar as perdas parasitárias.

Tudo sobre tempo de atividade:

Para melhorar o tempo de atividade, sincronizamos e estendemos os intervalos recomendados de manutenção do motor, para que as frotas possam ir mais longe entre os intervalos de drenagem de óleo e as trocas de filtro de óleo e combustível. Como os caminhões demoram mais entre as idas à garagem para manutenção programada, o dinheiro volta para seus resultados financeiros.
 

Potência 260 a 380 hp (194 a 283 kW)
Torque máximo 860 a 1250 lb-pé
(1166 a 1696 N●m)
Velocidade controlada 2100/2200 rpm
Torque de engate da embreagem 575 lb-pé
(780 N●m)
Número de cilindros 6
Peso do motor (seco) 1.695 lb | 769 kg

OBSERVAÇÃO: para todos os motores e opções disponíveis, a potência pode ser limitada pelo OEM do caminhão

REPTO - Disponível - Limite de torque de 435 lb-pé contínuo 520 lb-pé intermitentemente, a taxa de transmissão é de 1.15:1, a rotação é o oposto do virabrequim

FEPTO - Disponível - Limite de torque de 210 lb-pé 

Modelo do motor Hp anunciado (kW)  Torque máximo
Lb-pé (Nm) @ RPM
Potências nominais de desempenho de 380–370 HP
L9 380 380 (283) 1250 (1695) a 1200
L9 370 370 (276) 1250 (1695) a 1200
Potências nominais de produtividade de 360–260 HP
L9 360 360 (268) 1150 (1559) a 1200
L9 350 350 (261) 1050 (1424) a 1200
L9 330 330 (245) 1000 (1356) a 1200
L9 300 300 (224) 860 (1165) a 1200
L9 270 270 (201) 860 (1165) a 1200
L9 260 260 (194) 860 (1165) a 1200
  • Turbocompressor VGT® da Cummins Turbo Technologies – O design patenteado é amplamente reconhecido como líder de desempenho do setor. A atuação eletrônica melhora a precisão e a capacidade de resposta. O VGT Turbo é um elemento central para garantir mais economia de combustível e potência de frenagem
  • Connected Diagnostics™ – Conecte sem fio seu motor à Cummins por meio de um dispositivo de telemática para o diagnóstico imediato de um alerta de falha. Fornece uma recomendação clara para a continuidade da operação ou a necessidade de manutenção, dentro de segundos.
  • Sistema de combustível XPI da Cummins Fuel Systems – Oferece desempenho superior independentemente do rpm do motor. Permite vários eventos de injeção por ciclo, para melhorar a eficiência de combustível com uma operação mais silenciosa e suave.
  • Pós-tratamento de módulo único da Cummins Emission Solutions -
    Combina SCR de alta eficiência, uma unidade de dosagem mais confiável e um DPF em uma única unidade de fluxo contínuo. É até 70 por cento menor, por isso é mais fácil de instalar, e até 30 por cento mais leve que as unidades de pós-tratamento que substitui. Uma melhor gestão de calor aumenta a eficiência de combustível e minimiza a manutenção periódica.
  • Filtros de combustível e de lubrificador da Cummins Filtration – Os filtros Fleetguard® protegem contra a corrosão e os contaminantes com tecnologias inovadoras, inclusive o meio NanoNet®, que oferece 10 vezes mais proteção do que os tradicionais filtros de combustível.
  • Módulo de controle eletrônico (ECM) individual de alta capacidade – O aumento da capacidade garante o processamento mais rápido das informações e o controle totalmente integrado do motor e do sistema de pós-tratamento, tudo para otimizar o desempenho e aprimorar a estratégia de lâmpada do motor.
Item de manutenção Milhas/quilômetros Horas Meses
*Óleo e filtro Até 50.000 mi
80.000 km
1.500 18
Filtro de combustível Até 50.000 mi
80.000 km
1.500 18
Filtro de ventilação do cárter Livre de manutenção
Ajuste do cabeçote 150.000 mi.
240.000 km
5.000 48
Filtro de DEF 200.000 mi.
320.000 km
6.500  
Limpeza do filtro de partículas 200.000 mi.
320.000 km
6.500  

*Com uma capacidade total de óleo de > 29 quartos (27,4 litros)/ciclo de trabalho
Intervalos de manutenção dependentes do ciclo de serviço
Consulte o manual do proprietário do chassi e do motor para obter mais informações.