L Gas Plus

Potência 320 - 320 hp
239 - 239 kW
Torque 1000 - 1000 lb-pé
1356 - 1356 N•m

Aplicações

Caminhão pesado Ônibus escolar

Visão geral:

Com a versão 2007 do motor ISL G, o L Gas Plus não está mais disponível. Os clientes com o L Gas Plus continuarão a receber suporte do distribuidor e da rede de serviços da Cummins.

O L Gas Plus de 8,9 litros combina todas as vantagens do gás natural de combustão limpa com a potência e o torque para trânsito (40 pé(s), dois andares ou articulado), compactador de lixo pesado, caminhão de transporte de lixo e distribuição local (caminhões pesados, bem como tratores 4x2).

Características principais

  • 320 HP e 1000 lb-pé (torque)
  • Turbocompressor Holset de geometria variável – torque final impressionante e resposta transitória
  • Sistema de ignição de alta energia – melhor desempenho, vida útil mais longa da vela de ignição (2000 horas)
  • Alta potência/pouco peso – a mais alta proporção entre potência e peso da categoria
  • Componentes eletrônicos completos – proteção superior do motor, links de dados ultramodernos, habilidade de interação com o Cummins INSITE e QuickCheck
  • Operação silenciosa – 72,9 dB(A) em modo ocioso, 96,4 dB(A) à velocidade nominal e carga total
  • Pós-tratamento – catalisador
  • Combustível – gás natural comprimido (GNC) ou gás natural liquefeito (GNL)