Módulo de potência terrestre KTA50 para perfuração (50 Hz)

Potência 1750 - 1750 hp
1305 - 1305 kW

Aplicações

Petróleo e gás Perfuração

Visão geral:

Os módulos de potência para perfuração Cummins KTA50 são projetados, desenvolvidos, montados e testados no Centro de Excelência de Petróleo e Gás da Cummins e são fornecidos com toda a força da Cummins que está por trás deles. Todos os componentes, do motor ao alternador, são construídos para oferecer o melhor desempenho, confiabilidade e versatilidade para aplicações de perfuração de petróleo e gás. O pacote completo do módulo de potência tem o suporte da rede de serviço e da garantia Cummins, garantindo maior disponibilidade de tempo de atividade e maior eficiência da plataforma.

Especificações gerais
V-16, 4 cursos diesel

Esses módulos devem ser usados em operação contínua em aplicações de perfuração terrestre de carga variável, nas quais a potência máxima é necessária por períodos curtos de tempo durante a partida inicial ou sobrecarga repentina. Consulte a folha de dados do motor para obter informações adicionais.

Potências nominais do G-Drive

Modelo Potência anunciada BHP (kW) Potência nominal em Hz Nível de certificação de emissões
KTA50 1750 (1305) a 1500 50 Não certificado
KTA50 1609 (1200) a 1500 50 Não certificado