Módulo de potência terrestre KTA50 para perfuração (50 Hz)

Potência 1470 - 1750 hp
1096 - 1305 kW
Certificação

Aplicações

Motores a petróleo e gás natural Perfuração

Visão geral:

Os módulos de potência para perfuração KTA50 foram projetados, desenvolvidos, montados e testados pela Cummins. Todos os componentes, do motor ao alternador, são construídos para oferecer o melhor desempenho, confiabilidade e versatilidade para aplicações de perfuração de petróleo e gás operando em mercados não emissionados. O pacote completo do módulo de potência tem o suporte da rede de serviço e da garantia Cummins, garantindo maior disponibilidade de tempo de atividade e maior eficiência da plataforma.

O motor KTA50 usa o robusto sistema de combustível Cummins PT para oferecer potências nominais de 1.470 bhp (1.097 kWm) a 1.200 rpm e 1.750 bhp (1.306 kWm) a 1.500 rpm. Esses motores são acoplados a um alternador pré-formado dimensionado para serviço de perfuração com classificações elétricas de 1.000 kWe a 60 Hz e 1.200 kWe a 50 Hz.

O pacote completo do módulo de potência para perfuração conta com a rede de serviço e a garantia da Cummins, garantindo mais tempo de disponibilidade e aumentando a eficiência da plataforma.

Para obter mais informações, fale com seu distribuidor Cummins local.

Recursos adicionais relevantes:

Especificações gerais
V-16, 4 cursos diesel

Esses módulos devem ser usados em operação contínua em aplicações de perfuração terrestre de carga variável, nas quais a potência máxima é necessária por períodos curtos de tempo durante a partida inicial ou sobrecarga repentina. Consulte a folha de dados do motor para obter informações adicionais.
 

Modelo Potência anunciada em hp (kWm) controlada Frequência Nível de certificação de emissões
KTA50 1.470 (1.097) 1.200 rpm 60 Hz Não certificado
KTA50 1.750 (1.306) 1.500 rpm 50 Hz Não certificado


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.