Aplicações de compressão de gás do KTA38GC

Potência 635 - 850 hp
474 - 634 kW

Aplicações

Petróleo e gás Compressão de gás

Visão geral:

A compressão de coleta e fluxo médio exige potência confiável, durável e com suporte de nível internacional. Este é um trabalho para o Cummins KTA38GC – um motor a gás natural de alto desempenho e com níveis de emissão em conformidade com os padrões, que compartilha a herança comprovada dos motores a diesel Série K da Cummins e muitos dos mesmos componentes pesados. Não é de surpreender o fato de que o KTA38GC tem baixo custo de manutenção, conformidade com os padrões de emissão e garantia de fluxo de gás. Todos os dias.

Especificações gerais
V-12, 4 cursos diesel

Diâmetro interno 6,25 pol. (159 mm)
Curso 6,25 pol. (159 mm)
Deslocamento 37,7 L (2300 pol. cúbicas)
Potência do motor* 635 a 850 hp (474 a 634 kW)
Taxa de compressão 8,5:1
Aspiração Turbocomprimida com refrigerador final
Tipo de escape Coletor refrigerado a água
Peso** 11.932 lb (5.412 kg)
Capacidade refrigerante 32,7 gal. (123,8 L)
Capacidade do óleo lubrificante 89,0 gal. (336,9 L)
Rotação Sentido anti-horário

* Depende da classificação
** O peso é aproximado e varia de acordo com as opções.

Modelo Potência nominal

Taxa de compressão

Emissões
KTA38GCSLB

850 hp (634 kW) a 1800 rpm

8,5:1

(1)

KTA38GCSLB

710 hp (529 kW) a 1500 rpm

8,5:1

(1)

KTA38GCE

760 hp (567 kW) a 1800 rpm

8,5:1

Depende do cliente

KTA38GCE

635 hp (474 kW) a 1500 rpm

8,5:1

Depende do cliente

(1) Este motor emite 2,0 gr/hp-hr NOx, 4,0 gr/hp-hr CO, 1,0 gr/hp-hr COV. Este motor não atende aos requisitos revisados ​​de NSPS para SI da EPA para motores que não sejam de emergência e é oferecido somente para uso fora dos EUA.

* A EPA exige testes de validação do local.