Aplicações de compressão de gás do KTA19GC

Potência 265 - 420 hp
198 - 313 kW

Aplicações

Petróleo e gás Compressão de gás

Visão geral:

Reunir a compressão exige potência confiável, durável e com suporte de nível internacional. Este é um trabalho para o Cummins KTA19GC – um motor a gás natural de alto desempenho que compartilha a herança comprovada dos motores a diesel Série K da Cummins e muitos dos mesmos componentes pesados. Não é de surpreender o fato de que o KTA19GC tem baixo custo de manutenção e garantia de fluxo de gás. Todos os dias.

Especificações gerais
6 cilindros em linha, 4 ciclos, gás natural

Diâmetro interno 6,25 pol. (159 mm)
Curso 6,25 pol. (159 mm)
Deslocamento 18,8 L (1150 pol. cúbicas)
Potência do motor* 265 a 420 hp (198 a 314 kW)
Taxa de compressão 8,5:1
Aspiração Turbocomprimida com refrigerador final
Tipo de escape Coletor refrigerado a água
Peso** 4840 lb (2195 kg)
Capacidade refrigerante 8 gal (30,3 L)
Capacidade do óleo lubrificante 27,0 gal. (102,0 L)
Rotação Sentido anti-horário

* Depende da classificação
** O peso é aproximado e varia de acordo com as opções.

Modelo Potência nominal

Taxa de compressão

Emissões
KTA19GC

420 hp (313 kW) a 1800 rpm

8,5:1

(1)

KTA19GC

380 hp (283 kW) a 1800 rpm

8,5:1

(1)

KTA19GC

265 hp (198 kW) a 1200 rpm

8,5:1

Somente exportação

(1) Compatível com NSPS com catalisador e controlador de proporção de ar/combustível (AFR) instalado pelo cliente.

* Requer teste de validação do local da EPA