K50 e K2000E para mineração

Potência 1600 - 2000 hp
1193 - 1491 kW
Torque 4400 - 5800 lb-pé
5966 - 7864 N•m

Aplicações

Mineração

Visão geral:

Quando você depende de seu equipamento para mover montanhas, você pode contar com os motores Cummins K50 para fornecer confiabilidade e durabilidade lendárias mesmo nas aplicações de mineração mais duras a cada dia. Com potências nominais de 1600 a 2000 hp (1194 a 1492 kW) ambos os motores líderes da indústria K2000E - e o K50 são ideais para todas as aplicações de mineração desde caminhões de transporte e carregadeiras de acionamento elétrico e acionamento mecânico até escavadeiras e pás carregadeiras para alto ciclo de trabalho com o desempenho comprovado e a simplicidade mecânica do sistema de combustível Cummins PT®. Os motores Cummins K50 e K2000E foram projetados para reduzir os custos de manutenção e operação do motor e ao mesmo tempo maximizar a produtividade.

O K2000E aplica os robustos controles eletrônicos CENTRY e outras melhorias à plataforma comprovada do motor K50 para criar um motor V16 confiável, durável e inteligente o suficiente para as aplicações de mineração mais exigentes. Em equipamentos de transporte, por exemplo, os controles CENTURY trabalham com os Sistemas de Acionamento Elétrico Avançados GE Statex I, II ou III para otimizar a eficiência da máquina e a economia de combustível.

Outros recursos incluem os sistemas-padrão Prelub e CENSE™, um pacote de monitoramento eletrônico disponível para tempo de atividade aumentado, o que mantém os motores Cummins da série K à frente dos restantes para o melhor valor de ciclo de vida.

A garantia básica inclui cobertura total dos motores da série K e componentes da marca, incluindo elétricos, como motores de partida e alternadores por horas ilimitadas durante o primeiro ano de operação, prolongando por 2 anos ou 2.000 horas (o que ocorrer primeiro). A garantia básica também inclui proteção padrão de 3 ano/10.000 horas para os componentes principais. A cobertura estendida está disponível com nossos planos de proteção Encompass com a flexibilidade para atender as necessidades de sua operação de mineração. O Cummins Encompass garante a cobertura 24 horas e em todo o mundo.

A Cummins combina o desempenho comprovado com tecnologia avançada e uma rede de serviço e suporte global com uma reputação obtida com muito esforço por responder a cada necessidade, a cada hora de cada dia.

 

K2000E

K50

Tipo de motor 

V 16

V 16

Deslocamento  3067 pol 50,25 litros 3.060 pol. 50 litros
Potência anunciada  2000 hp 1492 kW 1600–1800 hp 1194–1343 kW
Torque máximo  5800 lb-pé 7864  N•m 4640–5225 lb-pé 6291 a 7084 N•m
Diâmetro interno e curso 

6,25 pol. x 6,25 pol.
159 mm x 159 mm 

Aspiração 

Turbocomprimida e refrigerada a ar

Capacidade do sistema de lubrificação  236 quartos dos EUA 223 litros 236 quartos dos EUA 223 litros
Capacidade refrigerante  170 quartos dos EUA 161 litros 170 quartos dos EUA 161 litros
Comprimento  110 pol 2794 mm  110 pol 2794 mm
Largura 56 pol 1422 mm  56 pol 1422 mm 
Altura  74,1 pol. 1882 mm  74,1 pol. 1882 mm 
Peso úmido 11670 lb  5293 kg  11670 lb  5293 kg 

 

Modelo do motor  Hp anunciado (kW) a rpm  Torque máximo lb-pé (N•m) a rpm Classificação
K2000E 2000 (1492) a 1900 5800 (7865) a 1500 Intermitente
K1800E  1800 (1343) a 1900 5225 (7085) a 1500 Intermitente
KTTA50  1800 (1343) a 2100 5177 (7020) a 1500 Intermitente
KTA50  1600 (1194) a 2100 4400 (5966) a 1500 Intermitente
KTA50  1600 (1194) a 1900 4640 (6292) a 1500 Intermitente

Potências nominais adicionais podem estar disponíveis. Consulte o seu distribuidor Cummins.

  • Sistema de combustível PT - usa o sistema de combustível testado pelo tempo e comprovado para maior desempenho e facilidade de manutenção. Os injetores PT foram fabricados para suportar altas pressões para ótima combustão.
  • Virabrequim endurecido com filete - círculo de parafuso menor e roscas laminadas para resistência e durabilidade.
  • Sistema Prelub da Cummins - distribui e pressuriza o óleo no motor antes do arranque, e está comprovado que prolonga muito a vida útil até o recondicionamento.
  • Pistões refrigerados através de um canal - as temperaturas da coroa do pistão são reduzidas em tanto como 100 °F (38 °C) para maior durabilidade, menor desgaste dos anéis do pistão e uma vida útil 30% mais prolongada.
  • Turbocompressores - fabricados especialmente para os motores da série K e estão disponíveis em configurações de estágio único ou estágio duplo para atender a quaisquer requisitos de aplicações.