K38 e K1500E para mineração

Potência 925 - 1450 hp
690 - 1081 kW
Torque 3020 - 4127 lb-pé
4095 - 5595 N•m

Aplicações

Mineração

Visão geral:

Em aplicações de mineração, o tempo de atividade contínuo faz a diferença na produtividade. É aqui que a lendária durabilidade dos motores de alta potência K38 da Cummins fornece uma grande vantagem para sua empresa de mineração. Com potências nominais que vão de 925 hp a 1450 hp (690 a 1082 kW), os motores K38 têm desempenho comprovado com a simplicidade mecânica do sistema de combustível PT® da Cummins. Recursos como os controles eletrônicos Cummins CENTRY™ de controle total proporcionam monitoramento do motor e ajuste automático da regulagem para desempenho máximo e economia de combustível e o CENSE™, um pacote de monitoramento eletrônico para aumento do tempo de atividade. Os motores Cummins K38 e K1500E foram projetados para reduzir os custos de manutenção e operação do motor e ao mesmo tempo maximizar a produtividade.

O K1500E aplica eletrônicos robustos CENTRY e outras melhorias à comprovada plataforma de motor K38 para criar um motor V12 confiável, durável e inteligente o suficiente para as mais difíceis aplicações de mineração tais como caminhões de transporte, carregadeiras, escavadeiras e pás carregadeiras de acionamento elétrico. Em equipamentos de transporte, por exemplo, os controles eletrônicos trabalham com os sistemas de acionamento elétrico avançado GE Statex I, II ou III para eficiência melhorada da máquina e economia de combustível.

A garantia básica inclui cobertura total dos motores da série K e componentes da marca, incluindo elétricos, como motores de partida e alternadores por horas ilimitadas durante o primeiro ano de operação, prolongando por 2 anos ou 2.000 horas (o que ocorrer primeiro). A garantia básica também inclui proteção padrão de 3 ano/10.000 horas para os componentes principais. A cobertura estendida está disponível com nossos planos de proteção Encompass com a flexibilidade para atender as necessidades de sua operação de mineração. O Cummins Encompass garante a cobertura 24 horas e em todo o mundo.

A Cummins combina o desempenho comprovado com tecnologia avançada e uma rede de serviço e suporte global com uma reputação obtida com muito esforço por responder a cada necessidade, a cada hora de cada dia.

K1500E

K38

Tipo de motor  V 12 V 12
Deslocamento 2300 pol. cúb. 38 litros 2300 pol. cúb. 38 litros
Potência anunciada  1260–1450 hp 940–1082 kW 925–1350 hp 690–1007 kW
Torque máximo  3767–4360 lb-pé 5107 a 5911 N•m 3020–3485 lb-pé 4095 a 4725 N•m
Diâmetro interno e curso 

6,25 pol. x 6,25 pol.
(159 mm x 159 mm)

Aspiração 

Turbocomprimida com refrigerador final

Capacidade do sistema de lubrificação  142,4 quartos dos EUA 135 litros 142,4 quartos dos EUA 135 litros
Capacidade refrigerante  125 quartos dos EUA 118 litros 116 quartos dos EUA 110 litros
Comprimento  90 pol 2281 mm  86,2 pol. 2189 mm 
Largura  54 pol 1362 mm  54,6 pol. 1387 mm 
Altura  69 pol 1751 mm 64,2 pol. 1631 mm 
Peso úmido  9480 lb  4300 kg  9250 lb  4196 kg 

 

Modelo do motor Hp anunciado (kW) a rpm Torque máximo lb-pé (N•m) a rpm Classificação 
K1500E  1450 (1082) a 1900 4127 (5595) a 1400 Intermitente
K1500E  1350 (1007) a 1900 4127 (5595) a 1400 Intermitente
KTTA38 1350 (1007) a 2100 3882 (5264) a 1500 Intermitente
KTTA38  1350 (1007) a 1900 3766 (5106) a 1500 Intermitente
K1500 E  1260 (940) a 1800 3767 (5107) a 1400 Contínua
KTA38  1200 (895) a 2100 3450(4678) a 1300 Intermitente
KTA38  1200 (895) a 1900 3485 (4726) a 1300 Intermitente
KTA38  1050 (783) a 2100 3415 (4631) a 1300 Intermitente
KTA38  1050 (783) a 1900 3415 (4631) a 1300 Intermitente
KT38  925 (690) a 2100 3020 (4095) a 1300 Intermitente
K38  925 (690) a 1900 3020 (4095) a 1300 Intermitente

Potências nominais adicionais podem estar disponíveis. Consulte o seu distribuidor Cummins.

  • Sistema de combustível PT - usa o sistema de combustível testado pelo tempo e comprovado para maior desempenho e facilidade de manutenção. Os injetores PT foram fabricados para suportar altas pressões para ótima combustão.
  • Virabrequim endurecido com filete - círculo de parafuso menor e roscas laminadas para resistência e durabilidade.
  • Sistema Prelub da Cummins - distribui e pressuriza o óleo no motor antes do arranque, e está comprovado que prolonga muito a vida útil até o recondicionamento.
  • Pistões refrigerados através de um canal - as temperaturas da coroa do pistão são reduzidas em tanto como 100 °F (38 °C) para maior durabilidade, menor desgaste dos anéis do pistão e uma vida útil 30% mais prolongada.
  • Turbocompressores - fabricados especialmente para os motores da série K e estão disponíveis em configurações de estágio único ou estágio duplo para atender a quaisquer requisitos de aplicações.