K19 para mineração

Potência 450 - 700 hp
336 - 522 kW
Torque 1125 - 1214 lb-pé
1525 - 1646 N•m

Aplicações

Mineração

Visão geral:

O K19 é a prova de que o desempenho confiável de alta potência pode ser fornecido em um pacote compacto. O projeto limpo e eficiente do motor de seis cilindros em linha K19 faz parte da linha de produtos da Cummins há mais de 30 anos proporcionando o menor custo total de propriedade enquanto fornece produtividade e durabilidade máximas. Com potências nominais de 450 hp a 700 hp (336 a 522 kW), os motores K19 têm desempenho comprovado com a simplicidade mecânica do sistema de combustível PT® da Cummins.

Recursos como os controles eletrônicos Cummins CENTRY™ de controle total proporcionam monitoramento do motor e ajuste automático da regulagem para desempenho máximo e economia de combustível e o CENSE™, um pacote de monitoramento eletrônico para aumento do tempo de atividade.

O projeto robusto do K19 é baseado no K50 para proporcionar maior durabilidade em aplicações de mineração de alta carga tais como caminhões de transporte, escavadeiras, perfuratrizes e carregadeiras de rodas. Seu sistema de combustível simples e projeto mecânico robusto lhe acrescentam requisitos de baixa manutenção para fornecer o menor custo por tonelada para a maioria dos locais de minas em todo o mundo.

Não importa qual seja o trabalho de mineração que você tenha que fazer, o K19 foi projetado para trabalhar como parte integrante do seu equipamento para fornecer o menor custo por tonelada movimentada.

A garantia básica inclui cobertura total dos motores da série K e componentes da marca, incluindo elétricos, como motores de partida e alternadores por horas ilimitadas durante o primeiro ano de operação, prolongando por 2 anos ou 2.000 horas (o que ocorrer primeiro). A garantia básica também inclui proteção padrão de 3 ano/10.000 horas para os componentes principais. A cobertura estendida está disponível com nossos planos de proteção Encompass com a flexibilidade para atender as necessidades de sua operação de mineração. O Cummins Encompass garante a cobertura 24 horas e em todo o mundo.

A Cummins combina o desempenho comprovado com tecnologia avançada e uma rede de serviço e suporte global com uma reputação obtida com muito esforço por responder a cada necessidade, a cada hora de cada dia.

Tipo de motor  Inline 6
Deslocamento    1156 pol. cúb. 19 litros
Potência anunciada  450–700 hp 336–522 kW
Torque máximo 1125–2014 lb-pé 1526 a 2731 N•m
Diâmetro interno e curso  6,25 pol. x 6,25 pol. 159 mm x 159 mm 
Aspiração 

Turbocomprimida com refrigerador final

Capacidade do sistema de lubrificação  80 quartos dos EUA 76 litros
Capacidade refrigerante  44 quartos dos EUA 42 litros
Comprimento  62,0 pol. 1574 mm 
Largura*  31,7 a 38,4 pol. 805 a 975 mm
Altura*  54,0 a 64,5 pol. 1371 a 1638 mm
Peso úmido*  6000 a 6170 lb 2722 a 2799 kg

*Estágio único, dois estágios

 

 

Modelo do motor Hp anunciado (kW) a rpm Torque máximo lb-pé (N•m) a rpm Classificação
KTTA19 700 (522) a 2100 2014 (2731) a 1400 Intermitente
KTA19 600 (448) a 2100 1650 (2237) a 1500 Intermitente
KTA19 525 (392) a 2100 1650 (2237) a 1300 Intermitente
KT19 450 (336) a 2100 1125 (1526) a 1500 Intermitente

Potências nominais adicionais podem estar disponíveis. Consulte o seu distribuidor Cummins.

Recursos padrão
  • Sistema de combustível PT - usa o sistema de combustível testado pelo tempo e comprovado para maior desempenho e facilidade de manutenção. Os injetores PT foram fabricados para suportar altas pressões para ótima combustão.
  • Virabrequim endurecido com filete - círculo de parafuso menor e roscas laminadas para resistência e durabilidade.
  • Sistema Prelub da Cummins - distribui e pressuriza o óleo no motor antes do arranque, e está comprovado que prolonga muito a vida útil até o recondicionamento.
  • Pistões refrigerados através de um canal - as temperaturas da coroa do pistão são reduzidas em tanto como 100 °F (38 °C) para maior durabilidade, menor desgaste dos anéis do pistão e uma vida útil 30% mais prolongada.
  • Turbocompressores - fabricados especialmente para os motores da série K e estão disponíveis em configurações de estágio único ou estágio duplo para atender a quaisquer requisitos de aplicações.