ISX12N (2018)
ISX12N (2018)
Potência
320 - 400
hp
239 - 298 kW
239 - 298 kW
Torque
1150 - 1450
lb-pé
1559 - 1966 N•m
1559 - 1966 N•m
Certificação
EPA 2018
Selecione uma aplicação
Caminhão pesado
Fabricantes de equipamentos para caminhões e de carrocerias
Visão geral:
O 2018 ISX12N continua a evolução dos motores a gás natural da Cummins. Em conformidade com o padrão opcional de baixas emissões de NOx da California Air Resources Board e da Agência de Proteção Ambiental (EPA), que determina o valor de 0,02 g/bhp-hr, ele tem 90% a menos de emissões de NOx do que o padrão atual da EPA na América do Norte. Com torque de 400 hp/1.450 lb-pé e emissões quase nulas, o ISX12N é adequado para caminhões pesados de transporte regional, aplicações vocacionais, de transporte de lixo e ônibus de turismo.
Emissões reduzidas de caminhões pesados
- Reduz em 90% as emissões de NOx que formam a poluição versus o padrão de NOx da EPA
- Pode funcionar com 100% de GNC, GNL ou gás natural renovável (GNR)
- Reduções significativas de GHG com o uso do GNR.
- O gás natural é o combustível com o menor nível de carbono disponível, além do abundante suprimento interno e o preço estável
- Infraestrutura de abastecimento estabelecida e em expansão
- Nenhuma mudança na infraestrutura é necessário para as atuais frotas a gás natural