ISX11.9 para aplicações de manutenção de poços (EPA 2010)
231 - 317 kW
1559 - 2237 N•m
Aplicações
Regiões disponíveis
Visão geral:
A escolha perfeita. Sempre. ISX11.9 para EPA 2010.
A dirigibilidade superior agora está disponível no motor de 10 a 13 litros mais compacto do setor. O Cummins ISX11.9 EPA 2010 tem um projeto limpo que fornece tudo que você deseja: forte potência de tração, excelente resposta do acelerador e altos níveis de economia de combustível com as lendárias confiabilidade e durabilidade da Cummins.
A alta relação potência-peso e o potente torque de engate de embreagem o tornam ideal para aplicações de serviços pesados como transportadores de sucata, caminhões de despejo e misturadores. A faixa de potência hp e a excepcional economia de combustível são uma combinação ideal para operações de caminhões LTL e locais.
Todo componente e sistema importante é projetado e construído pela Cummins para controle de qualidade total, e o ISX11.9 compartilha a tecnologia com o comprovado motor ISX15.
O ISX11.9 não substitui simplesmente o ISM. Ele o supera, de todas as formas.
Para obter mais informações, veja a folha de especificações do ISX11.9.