ISMe para caminhão e ônibus Euro

Potência 330 - 439 hp
246 - 327 kW
Torque 1489 - 1556 lb-pé
2019 - 2110 N•m
Certificação Euro II

Aplicações

Caminhão e Ônibus Euro

Regiões disponíveis

EUA e Canadá,  Russia,  África e Oriente Médio  México,  Filipinas,  Singapura,  Brasil,  Bolívia,  Uruguai,  Paraguai,  Argentina,  Colômbia,  América Central,  Europa,  Japão,  Korea (Coreia)

Visão geral:

Em todos os aspectos do desempenho pesado, este motor define o padrão de eficiência de combustível, dirigibilidade e confiabilidade. O ISMe tem uma longa reputação de excelente resposta transitória e mais refinamento geral, o que possibilita superar o desempenho dos motores maiores.

Estruturalmente, o ISMe está na vanguarda do design pesado com uma meta de um milhão de km de vida útil até a revisão. E apesar de toda esta solidez incorporada, o motor pesa apenas 940 kg, o que oferece uma substancial vantagem de carga útil.

O Cummins ISMe oferece potência produtiva para caminhões com peso bruto de 26 a 44 toneladas, ônibus especiais para longas distâncias e ônibus de dois andares de alta capacidade.

Focado no aumento da capacidade de torque em uma ampla faixa de rotação, o ISMe otimiza a economia de combustível e, ao mesmo tempo, aprimora o desempenho e a resposta. Com 2010 Nm de torque máximo a 1200 rpm e mais de 1900 Nm disponíveis a quase 1500 rpm, ele pode operar com grande facilidade no ciclo mais pesado de 44 toneladas. A dirigibilidade na estrada corresponde à dos motores de potência superior. Com o Cummins ISMe, você recebe mais por menos.

Emissões

Faixa de potência PS (kW)

Velocidade nominal rpm

Torque máximo Nm (lb-pé) 

Euro II 

345-440 (254-324)

1900 

2100 (1556)

Euro III 

335-420 (246-309) 

1900 

2010 (1489) 

 Euro IV

350-445 (247-328) 

1900 

2100 (1556) 

 Euro V

350-445 (247-328) 

1900 

 2100 (1556) 

  • Turbocompressor Cummins HX55 – O turbo da válvula de escape controlada eletronicamente oferece fluxo ideal de ar em toda a faixa operacional ao impedir o impulso excessivo.
  • Pistões articulados – Com coroa de aço forjado e saia de alumínio para garantir a durabilidade excepcional.
  • Eixo de comando – Ferro fundido fortalecido para aumentar a resistência ao desgaste.
  • Tecnologia de combustão avançada – Os bicos injetores otimizados e a cavidade remodelada do pistão de aço melhoram a economia de combustível e o controle de emissões com intervalos mais longos de troca de óleo.
  • Injetores de combustível – Controlados eletronicamente com tempo totalmente variável e associado de modo ideal à configuração do motor
  • Integração eletrônica – O link de dados padrão do setor aceita entradas de todos os componentes do trem de força, inclusive transmissões eletrônicas, freios ABS e antiderrapante ASR. Cria um fluxo contínuo de informações compartilhadas por uma rede de alta velocidade.
  • Proteção eletrônica – Sensores em todo o motor enviam continuamente dados de volta ao ECM para fins de autodiagnóstico e proteção. Diagnósticos rápidos e download de dados estão disponíveis, ajudando a garantir o máximo de tempo de atividade dos veículos.
  • Alta potência – Até 445 ps para garantir o excelente desempenho com uma proporção mais alta de potência e peso.
  •  Alto torque – Até 2100 Nm a baixas rotações para garantir a excelente capacidade de resposta.
  • Tecnologia de emissões – Atende aos requisitos Euro 4 e Euro 5 usando a tecnologia de pós-tratamento de escape com redução catalítica seletiva (SCR), desenvolvida pela Cummins Emission Solutions. Este sistema integrado oferece reduções significativas no consumo de combustível e intervalos de manutenção mais longos.

 

  • Baixo consumo de óleo – reabastecimento mínimo entre serviços
  • Sistema do balancim – permite 240.000 km antes da verificação de ajuste da válvula para aumentar a disponibilidade
  • Os mais recentes filtros Fleetguard – incorporam a tecnologia multicamadas StrataPore de 10 mícrons para oferecer proteção excepcional. O filtro de combustível apresenta um sensor opcional de água no combustível

 

Euro II

Item 

Km 

Horas

Meses 

Óleo e filtro

32.000

250 

Filtro de combustível

32.000

250 

Ajuste do cabeçote

96.000

1.500

12 

 

Euro III

Item 

Km 

Horas

Meses 

Óleo e filtro

15.000-45.000

300 a 900

Filtro de combustível

32.000

250 

Ajuste do cabeçote

96.000

1.500

12 

 

Você encontra todas as informações sobre manutenção no Manual do proprietário ou no Manual de operações e manutenção.