ISM Aplicações de manutenção de poços (EPA 2007)

Potência 280 - 450 hp
209 - 336 kW
Torque 1150 - 1550 lb-pé
1559 - 2102 N•m
Certificação EPA 2007

Aplicações

Petróleo e gás Manutenção de poços

Visão geral:

Todas as vantagens.

Para confiabilidade, custos operacionais baixos e desempenho sólido, o Cummins ISM é imbatível.

Tem uma das mais altas relações potência-peso da categoria. Um sistema de injeção de combustível avançado e o turbocompressor de geometria variável (turbo VG) patenteado resultam em desempenho superior em qualquer terreno e condição. O Cummins ISM para EPA 2007 tem economia de combustível comparável ao modelo anterior, portanto você obtém economia adicional a cada milha.

Além disso, cada elemento foi projetado e fabricado pela Cummins usando processos Seis Sigma para garantir um nível de qualidade consistentemente superior em todo motor ISM.

Potência anunciada 280 a 450 hp (209 a 336 kW)
Torque máximo 1150 a 1550 lb-pé (1559 a 2102 N•m)
Velocidade controlada 2100 rpm
Torque de engate da embreagem 700 lb-pé (949 N•m)
Número de cilindros 6
Capacidade do sistema de lubrificação 10,2 galões dos EUA (38.6 litros)
Peso do sistema 2.268 lb (1028 kg)
Motor (seco) 2206 lb (1000 kg)
Sistema de pós-tratamento* 62 lb (28 kg)

*Aumento em relação ao silencioso padrão

Modelo do motor HP anunciado (kW) Torque máximo lb-pé (Nm) a RPM
ISM 450* 450 (336) 1550 (2103) a 1200
ISM 410 410 (306) 1550 (2103) a 1200
ISM 370 370 (276) 1450 (1966) a 1200
ISM 370 370 (276) 1350 (1830) a 1200
ISM 350 350 (261) 1350 (1830) a 1200
ISM 350 350 (261) 1250 (1695) a 1200
ISM 330 330 (246) 1350 (1830) a 1200
ISM 330 330 (246) 1250 (1695) a 1200
ISM 310 310 (231) 1150 (1559) a 1200
ISM 280 280 (209) 1150 (1559) a 1200

Potências nominais do SmartTorque

ISM 350 ST

350 (261) 1350/1450 (1830/1966) a 1200
ISM 330 ST 330 (246) 1250/1350 (1695/1830) a 1200

Potências nominais vocacionais
 

ISM 425V 425 (317) 1550 (2103) a 1200
ISM 385V 385 (287) 1450 (1966) a 1200
ISM 385V 385 (287) 1350 (1830) a 1200
ISM 350V 350 (261) 1450 (1966) a 1200
ISM 350V 350 (261) 1350 (1830) a 1200
ISM 320V 320 (239) 1150 (1559) a 1200

* Indica uma classificação restrita somente a aplicações de petróleo e gás.

O ISM atende aos mais recentes requisitos de emissões da EPA e da CARB e fornece desempenho potente e confiável, com tecnologia comprovada. Proporciona também custo operacional mais baixo que outros motores da categoria. As características padrão incluem:

  • Controles eletrônicos totalmente integrados - um único módulo de controle eletrônico (ECM) controla o motor e o pós-tratamento. Ele também coordena a interação com a transmissão, o ABS, o freio motor, o resfriamento e muito mais.
  • Turbocompressor de geometria variável – Resposta e controle aprimorados com acionamento elétrico para ajuste infinito, proporcionando um impulso exato em toda a faixa de operação. O projeto do bico deslizante aumenta a confiabilidade e a durabilidade.
  • Recirculação do gás de escape resfriado – Reduz as temperaturas de combustão para redução de emissões reduzidas e otimização do consumo de combustível (mpg).
  • Filtro de partículas Cummins – Totalmente integrado para desempenho e confiabilidade inquestionáveis. O projeto da Cummins permite regeneração até em condições operacionais adversas. Reduz as partículas em mais de 90%.
  • Sistema de ventilação do cárter - Gerenciado eletronicamente para eficiência ideal e não adiciona cargas parasitas nem complexidade ao motor. O filtro coalescente é de fácil manutenção, exigindo troca a apenas cada 2 anos ou 150.000 milhas (240.000 km).
  • Sistema de injeção de combustível de alta pressão – para combustão mais limpa e completa.
  • Potências nominais do SmartTorque - Proporcionam até 100 lb-pé de torque extra nas duas principais engrenagens superiores, para maior economia de combustível, menos mudanças e menos fadiga do operador.

Projetado para confiabilidade
Todos os dias de todo ano

  • Sistema de acionamento por correia autotensionável aciona o ventilador e o alternador, para manutenção reduzida e vida útil mais longa da correia.
  • A camisa de cilindro mid-stop aumenta a durabilidade e minimiza o consumo de óleo
  • Projeto de pistão articulado com coroa de aço forjado e saia de alumínio para posição mais elevada do anel superior, otimizando a eficiência do combustível

Principais recursos eletrônicos

  • Controle de velocidade com base na carga - Aumenta a economia de combustível e a satisfação do motorista ao equilibrar o desempenho e reduzir o ruído.
  • Proteção de redução de marcha - Aumenta a economia de combustível ao incentivar o motorista a operar na duas marchas superiores.
  • Controle de marcha lenta - Os recursos eletrônicos controlam a marcha lenta, o tempo de inatividade, o desligamento do motor e a utilização da tomada de força (PTO).
  • Regulador de velocidade e controle de cruzeiro na estrada - Os ajustes otimizam a economia de combustível e o desempenho.
  • Rede de serviço - Os motores Cummins contam com o suporte da força da rede global Cummins de mais de 5.500 locais de serviço em todo o mundo.
  • Central de atendimento ao cliente - Para assistência técnica e locais de serviço, ligue para 1-800-DIESELS (1-800-343-7357).
  • Para clientes na Europa, no Oriente Médio e na África, ligue para +44 (0) 1327 886464 ou envie e-mail para: [email protected].
  • Site da Cummins - Acesse em www.CumminsOilandGas.com para mais informações sobre produtos de petróleo e gás da Cummins.
  • E-mail da Cummins - Para assistência on-line para perguntas relacionadas com a Cummins clique no link "Fale conosco" no cabeçalho em www.CumminsOilandGas.com.
  • Registro on-line da Cummins - Registre todos os seus motores Cummins rápida e facilmente em www.CumminsOilandGas.com para garantir peças e serviço de qualidade para o seu motor.