ISM (EPA 2004)

Certificação

Aplicações

Incêndios e emergências Caminhão pesado Motores de motorhome e veículo recreativo Ônibus de transporte urbano

Regiões disponíveis

Russia,  EUA e Canadá,  África e Oriente Médio  México,  Filipinas,  Singapura,  Brasil,  Bolívia,  Uruguai,  Paraguai,  Argentina,  Colômbia,  América Central,  Europa,  Japão,  Korea (Coreia)

Visão geral:

O Cummins ISM continua na liderança dos motores a diesel pesados em sua categoria. Meticulosamente testado e em conformidade com os rigorosos padrões de durabilidade da Cummins, o ISM atende aos mais recentes requisitos de emissão sem exigir pós-tratamento oneroso nem combustíveis especiais. O resultado: você sai ganhando. Com sua confiabilidade comprovada, impressionante economia de combustível e componentes eletrônicos que integram todas as funções do motor para reduzir o custo de operação, o Cummins ISM está claramente à frente da concorrência.

Economia excepcional de combustível
O Cummins ISM continua a oferecer economia excepcional de combustível graças ao sistema de combustível controlado eletronicamente com tecnologia avançada de tratamento de ar. E o ISM deve continuar como líder em economia de combustível em qualquer motor de sua classe, atendendo ao requisito de emissão de  NOx + NMHC de 2,5 gramas.

Aceleração impressionante
O turbocompressor de geometria variável (VG Turbo) agiliza a resposta do acelerador com menos "atraso" do turbo. Para o motorista, isso significa mais potência de aceleração para movimentar a carga e aceleração mais rápida para as subidas nas rodovias.

Satisfação do motorista
Embora seja fundamental atender aos padrões da EPA, manter a satisfação dos motoristas de caminhão é nossa maior prioridade. Os motoristas querem um motor que enfrente uma subida acentuada sem diminuir a marcha. Um motor que ofereça alto nível de mpg com baixa manutenção. E que garanta ao motorista interação e orientação funcionais por meio de feedback sobre os dados reais da viagem.

*Aplicável aos motores ISM construídos entre janeiro de 2004 e dezembro de 2006

Motor
Modelo
Anunciado
hp
Pico
Torque
ISM 500* 500 1550 @ 1300
ISM 500* 500 1450 @ 1300
ISM 475* 475 1550 @ 1300
ISM 450* 450 1550 @ 1300
ISM 450* 450 1450 @ 1200
ISM 410 410 1550 @ 1200
ISM 400* 400 1450 @ 1200
ISM 370 370 1450 @ 1200
ISM 370 370 1350 @ 1200
ISM 350 350 1350 @ 1200
ISM 330** 330 1040 @ 1200
ISM 330 330 1350 @ 1200
ISM 330 330 1250 @ 1200
ISM 310 310 1150 @ 1200
ISM 280** 280 900 @ 1200
ISM 280 280 1150 @ 1200
 
Classificações de SmartTorque do ISM
ISM 350 ST 350 1450/1350 a 1200
ISM 330 ST 330 1350/1250 a 1200
 
Classificações vocacionais do ISM
ISM 425V 425 1550 @ 1200
ISM 385V 385 1450 @ 1200
ISM 385V 385 1350 @ 1200
ISM 350V 350 1450 @ 1200
ISM 350V 350 1350 @ 1200
ISM 320V 320 1150 @ 1200
ISM 285V 285 1150 @ 1200

 

  Todas as classificações são à velocidade regulada de 2100 rpm
  Nem todas as classificações de SIM podem estar disponíveis em outubro de 2002
* Restrito a veículo recreativo, caminhão de bombeiros e ônibus de turismo
** Restrito ao trânsito urbano especial

 

  Leve Normal Serviço pesado
Óleo e filtro 35.000 mi. 25.000 mi. 15.000 mi.
Filtro de combustível 15.000 mi. 15.000 mi. 15.000 mi.
Filtro de refrigerante 50.000 mi. 50.000 mi. 50.000 mi.
Ajuste da válvula 120.000 mi. 120.000 mi. 120.000 mi.
Filtro do atuador VG Inspeção em 250.000 milhas Inspeção em 250.000 milhas Inspeção em 250.000 milhas


* Os intervalos de drenagem de óleo podem ser estendidos com o uso do óleo Valvoline Premium Blue®.