ISL9 para aplicações de manutenção de poços (EPA 2010)
257 - 283 kW
1559 - 1763 N•m
Aplicações
Regiões disponíveis
Visão geral:
Desempenho comprovado. Sempre. ISL9 para EPA 2010.
Mais do que já é bom. Isso é o que você obtém com o motor Cummins ISL9 EPA 2010. Foram feitas algumas poucas alterações ao motor básico para atender às normas de emissões. Portanto, você pode esperar o mesmo alto nível de desempenho e confiabilidade que os proprietários de ISL obtêm atualmente de cada equipamento manuseando cada carga de trabalho.
O ISL9 tem uma das mais altas relações de potência-peso de sua classe com recursos robustos como camisas úmidas substituíveis Conta também com o sistema de combustível XPI, a mesma tecnologia usada no ISX15. Em combinação com o módulo de controle eletrônico (ECM) aperfeiçoado e o fluxo de ar aprimorado, isso permite que o ISL9 funcione com mais força e agilidade do que nunca.
Adicionar a tecnologia comprovada de Redução Catalítica Seletiva (SCR) ao nosso sistema de pós-tratamento com EGR resfriado e o filtro de partículas Cummins resulta em um motor que fornece emissões quase zero sem comprometer o desempenho.