ISL G (EPA 07)

Potência 250 - 320 hp
186 - 239 kW
Torque 660 - 1000 lb-pé
895 - 1356 N•m
Certificação EPA 2007

Aplicações

Caminhão médio

Visão geral:

O motor a gás natural de ignição por faísca ISL G atende aos padrões de emissão da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA 2010 e da California Air Resources Board (CARB). O motor é baseado na plataforma automotiva a diesel (ISL) de 8,9 litros e compartilha muitas opções de instalação do seu equivalente a diesel.

O ISL G possui tecnologia de combustão EGR estequiométrica com ignição por faísca. A combustão estequiométrica EGR cria um escape isento de oxigênio, permitindo a utilização pós-tratamento de catalisadores de três vias sem manutenção. O ISL G também oferece benefícios de desempenho, com mais de 30% de torque a mais do que seu antecessor, o C Gas Plus, a mesma velocidade nominal do ISL diesel e maior eficiência.

Potência anunciada 250–320 hp 186 a 239 kW
Torque máximo 660–1000 lb-pé 895 a 1356 N•m
Velocidade controlada 2200 rpm  
Torque de engate da embreagem 550 lb-pé 746 N•m
Número de cilindros 6  
Capacidade do sistema de lubrificação 7,3 galões dos EUA 27,7 L  
Peso do motor seco 1.625 lb 737 kg
Ônibus de transporte urbano ISLG EPA-2010 
 
Modelo do motor Potência máxima Torque máximo RPM controlada
ISL G 250 250 @ 2200  730 @ 1300 2200
ISL G 280 280 @ 2000 900 @ 1300 2200
ISL G 320 320 @ 2000 1000 @ 1300 2200

 

Caminhão e ônibus ISLG EPA- 2010 
 
Modelo do motor Potência máxima Torque máximo RPM controlada
ISL G 250 250 @ 2200 730 @ 1300 2200
ISL G 260 260 @ 2200 660 @ 1300 2200
ISL G 280 280 @ 2000 900 @ 1300 2200
ISL G 300 300 @ 2100 860 @ 1300 2200
ISl G 320 320 @ 2000 1000 @1300 2200

 

 

 

  • Bloco do ISL 8.9 e principais opções compartilhadas com o produto a diesel
  • Amortecedor de vibração do virabrequim viscoso e opções relacionadas
  • Sistema EGR refrigerado
  • Módulo de combustível reprojetado e arranjo de entrada de ar do motor
  • Pós-tratamento de catalisadores de três vias sem manutenção
  • Quadro menor, refrigerado à água, turbocompressor com válvula de escape
  • Sistema aberto de respiro do cárter
  • Novo módulo de controle do motor Cummins (ECM)
  • Compressor de ar CFM 18.7 único ou CFM 30.4 duplo com maior geração de torque
  • Correias de acionamento de acessório na extremidade frontal de maior capacidade
  • Bomba de água de fluxo aumentado
  • Confiabilidade aprimorada por meio de atualizações de produtos e componentes comuns
  • Intervalos de manutenção semelhantes ao ISL, com manutenção simplificada para reduzir custos
  • Bypass de combinação e filtro de óleo de fluxo total
  • Mesma cobertura de garantia básica do diesel. Opções de garantia estendida disponíveis


Para mais informações, visite o website da Cummins Westport em www.cumminswestport.com.

Ônibus e caminhão de lixo      
Ciclos de trabalho* Milhas
Quilômetros
Horas Meses 
Óleo e filtro** 7.5000
12.000
500 
Filtro de combustível 15.000
24.000
1.000 12 
Filtro de refrigerante 7.500
12.000
500 
Velas de ignição 22.500
36.000
1.500 18 
Troca de refrigerante*** 30.000
48.000
2.000 24 
Ajuste de válvula**** 30.000
48.000
2.000 24 
Caminhão <66.000 GVW         
Ciclos de trabalho* Milhas
Quilômetros
Horas Meses 
Óleo e filtro** 15.000
24.000
500 
Filtro de refrigerante 15.000
24.000
500  6
Filtro de combustível 30.000
48.000
1.000 12 
Velas de ignição 45.000
72.000
1.500 18 
Troca de refrigerante 60.000
96.000
2.000 24 
Ajuste de válvula*** 60.000
96.000
2.000 24 

*Assumindo ciclo de serviço normal
**Exige óleo de motor a gás natural (CES20074)
***Não alterar se SCA for acima de 3
****Ajuste inicial do cabeçote em 1.000 horas

Para obter informações completas sobre manutenção e intervalo de manutenção, consulte o Manual de Proprietários do ISL G ou o QuickServe Online.

 


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.