ISL (EPA 2004)

Aplicações

Incêndios e emergências Caminhão médio Motores para motorhome e veículo recreativo Ônibus de transporte urbano

Visão geral:

A próxima evolução do ISL é uma continuação da estratégia do produto atual. A Cummins utilizou atualizações de produtos e créditos de emissões para uma solução certificada. Ao escolher a tecnologia certa para cada mercado, a Cummins garante o lançamento da mais alta qualidade com o menor custo possível instalado.

Entre os principais recursos estão:

  • Confiabilidade aprimorada por meio de atualizações de produtos e componentes comuns
  • As diretrizes da EPA foram cumpridas sem dispositivos de controle de emissões, como nenhum EGR ou pós-tratamento de exaustão (catalisador ou filtro de fuligem)
  • Custos instalados menores através de mudanças mínimas nas opções do cliente
  • Manutenção simplificada para menor custo de propriedade
  • A maioria dos atuais e alguns novos OEMs lançarão o novo ISL
  • Níveis de ruído reduzidos em até 2 dBA, o que representa uma redução de 37% na potência de ruído
  • Uso amplo de ferramentas Six-Sigma em todo o processo de design

As atualizações de produto incluem:

  • Novo sistema de combustível common-rail de alta pressão com injetores eletrônicos para redução de emissões, confiabilidade e desempenho
  • Respiro robusto que praticamente elimina o transporte de óleo
  • Os arrastadores de rolamento foram aumentados para altas pressões e carga
  • Fluxos de refrigerante otimizados e balanceados para melhor resfriamento e durabilidade
  • Eficiência do resfriador de óleo aumentou mais que 30%, resultando em nenhum aumento nas temperaturas do tanque de óleo, apesar das maiores temperaturas permitidas no tanque superior
  • Bloco e cabeça de cilindro reforçados para suportar pressões de cilindro de pico e durabilidade
  • Resfriamento do pistão direcionado para vida útil do pistão e do pino do pistão
  • Bypass de combinação LF9009 e filtro de óleo de fluxo total
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.