ISF3.8 para veículo comercial leve

Potência 141 - 168 hp
105 - 125 kW
Torque 331 - 442 lb-pé
449 - 599 N•m
Certificação Euro III

Aplicações

Veículo comercial leve

Regiões disponíveis

EUA e Canadá,  Russia,  África e Oriente Médio  México,  Filipinas,  Singapura,  Brasil,  Bolívia,  Uruguai,  Paraguai,  Argentina,  Colômbia,  América Central,  Europa,  Japão,  Korea (Coreia)

Visão geral:

A família de motores ISF é a mais nova adição à linha Cummins de motores confiáveis. Com desempenho excepcional, baixo peso, baixos custos operacionais e a confiabilidade e durabilidade esperadas da Cummins, o ISF3.8 é ideal para aplicações em veículos comerciais leves, como caminhões, vans, picapes, e veículos utilitários. O ISF3.8 é o motor mais leve e mais forte em sua classe de deslocamento e é a escolha perfeita para instalações com restrições de peso e espaço abaixo de 3,5 toneladas GVW.

O ISF3.8 oferece engenharia térmica avançada, integração eletrônica e um sistema de combustível common rail de alta pressão. Além disso, um turbocompressor com válvula de escape Cummins é usado para um excelente desempenho em toda a faixa de rpm e melhor resposta através de maior torque de baixa tensão.

Atualmente disponível nos níveis de emissões Euro III e Euro IV, o ISF3.8 oferece alta potência e torque para um motor deste tamanho e peso. A Cummins utilizou a arquitetura modular para criar o ISF3.8 com a capacidade de atender aos regulamentos de emissões mais rigorosos do mundo, hoje e no futuro. Níveis mais baixos de emissões além do Euro IV podem ser alcançados sem sacrificar o desempenho e com impacto mínimo na instalação.

Potência anunciada   141 a 168 hp (105 a 125 kW)
Torque máximo  331 a 442 lb-pé (450 a 600 N•m)
Número de cilindros  4
Peso do motor (seco)  280 kg 
Sistema de combustível HPCR 
Emissão Euro 3, Euro 4
Velocidade controlada   2600 rpm 
125 kW @ 2600 / 600 N•m @ 1300
115 kW @ 2600 / 500 N•m @ 1200
105 kW @ 2600 / 450 N•m @ 1200