ISF2.8 para veículo comercial leve
80 - 119 kW
279 - 359 N•m
Aplicações
Regiões disponíveis
Visão geral:
A família de motores ISF é a mais nova adição à linha Cummins de motores confiáveis. Com desempenho excepcional, baixo peso, baixos custos operacionais e a confiabilidade e durabilidade esperadas da Cummins, o ISF2.8 é ideal para aplicações em veículos comerciais leves, como caminhões, vans, picapes, e veículos utilitários. O ISF2.8 é o motor mais leve e mais forte em sua classe de deslocamento e é a escolha perfeita para instalações com restrições de peso e espaço abaixo de 3,5 toneladas GVW.
O ISF2.8 oferece engenharia térmica avançada, integração eletrônica e um sistema de combustível common rail de alta pressão. Além disso, um turbocompressor com válvula de escape Cummins é usado para o excelente desempenho em toda a faixa de rpm e melhor resposta através de maior torque de baixa tensão.
Atualmente disponível nos níveis de emissões Euro III e Euro IV, o ISF2.8 oferece alta potência e torque para um motor deste tamanho e peso. A Cummins utilizou a arquitetura modular para criar o ISF2.8 com a capacidade de atender aos regulamentos de emissões mais rigorosos do mundo, hoje e no futuro. Níveis mais baixos de emissões além do Euro IV podem ser alcançados sem sacrificar o desempenho e com impacto mínimo na instalação.