ISB6.7 G
149 - 179 kW
705 - 759 N•m
Aplicações
Visão geral:
Em 2016, o Westport da Cummins apresentará um novo e exclusivo motor a gás natural para mercados com ônibus de transporte urbano, particular e escolar, caminhão médio e veículos vocacionais. Com base na plataforma a diesel ISB6.7 da Cummins, o Westport ISB6.7 G da Cummins oferecerá até 240 hp (179kW) e 560 lb-pé (759 Nm) de torque, e estará disponível com transmissões automáticas. Certificação no lançamento das normas para emissão 2016 da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA, e da California Air Resources Board, o ISB6.7 G também atenderá os requisitos 2016 da EPA GHG.
O ISB6.7 G possui os mesmos controles de combustão avançados com catalisador de três vias (TWC) como os motores ISL G & ISX12 G do Westport da Cummins. Ele opera com 100 por cento de gás natural, que pode ser transportado no veículo na forma comprimida ou liquefeita (GNC ou GNL, respectivamente). Ele também pode funcionar com 100 por cento de biometano ou gás natural renovável, que satisfaz as especificações de combustíveis publicadas da Cummins.
Para obter mais informações, inclusive preços e detalhes técnicos adicionais, entre em contato com um representante da Cummins. Se você precisar de ajuda para localizar um representante, a ferramenta de localização de vendas e serviços da Cummins pode ajudar.