ISB (EPA 2004)

Potência 275 - 275 hp
205 - 205 kW

Aplicações

Incêndios e emergências Caminhão médio

Visão geral:

O Cummins ISB eleva o nível de desempenho e produtividade em todo tipo de caminhão médio, van P&D ou outros veículos. Ao mesmo tempo, reduz o ruído em até 80% e atende a todas as normas de emissões da EPA e da Europa até 2006. Em outras palavras, pegamos um motor com aceitação mundial comprovada (mais de 3 milhões vendidos) e o melhoramos em praticamente todos os aspectos, desde aceleração e força de tração (até 350 lb-pé de torque de engate da embreagem) até economia de combustível (melhoria de até 2%).

Características e benefícios

O Cummins ISB usa um novo sistema de combustível Common-Rail de alta pressão (HPCR) que mantém altas pressões de injeção, independentemente da velocidade do motor, para desempenho excepcional em toda a faixa de rpm com mais confiabilidade.

Outros benefícios do ISB:

  • Desempenho excepcional - com o novo sistema de combustível HPCR para aceleração rápida e um turbocompressor Holset de geometria variável em todas as classificações a partir de 245 HP.
  • Operação mais silenciosa - o trem de engrenagem traseiro reduz o ruído do motor.
  • Relação potência-peso excepcional - com até 275 hp e 660 lb-pé de torque máximo, em um motor que pesa apenas 1.150 lb.
  • Custos operacionais mais baixos - Graças a intervalos de manutenção longos combinados com um projeto simples.
  • Combustão limpa e eficiente - 24 válvulas (4 por cilindro) com injeção de combustível centralizada e recirculação de gás de escape (EGR) resfriada ajudam a garantir combustão completa, para eficiência máxima e emissões reduzidas.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.