Caminhões pesados disponíveis com motores Cummins

Os motores a diesel Cummins são os favoritos no mercado de caminhões pesados da América do Norte. Motoristas, proprietários/operadores e gerentes de frota concordam: os motores Cummins estão entre os motores de caminhão classe 8 mais potentes e confiáveis na estrada.

Os clientes de caminhão com aplicações de transporte profissional ou regional sensíveis ao peso que precisam de carga útil máxima não devem procurar além do motor X 12. Para longas distâncias onde a eficiência é fundamental, a X 15 série Efficiency é a escolha ideal. Os clientes que precisam de mais do que 500 HP de seus motores devem considerar a X 15 série Performance, que é excelente para clientes de linha de transporte premium. E para aplicativos multifuncionais que requerem acesso contínuo para potência máxima, o motor X 15 Productivity é para você.

Esses motores a diesel pesados da Cummins estão disponíveis entre uma variedade de fabricantes de caminhões*. Encontre um revendedor ou visite o site do OEM do caminhão para saber mais sobre a disponibilidade específica do motor nos modelos de caminhão listados abaixo.

*Estas informações foram atualizadas pela última vez em 2020 de outubro

Os motores Cummins estão disponíveis nesses modelos de caminhões pesados
 

freightliner logo

Entre os modelos da Cummins disponíveis incluem-se:

  • Cascadia da próxima geração
  • 122SD
  • 114SD

Encontre um revendedor Freightliner


international logo

Entre os modelos da Cummins disponíveis incluem-se:

  • Série LT
  • Série HX
  • LoneStar
     

Encontre um revendedor International


kenworth logo

Entre os modelos da Cummins disponíveis incluem-se:

  • W900
  • W990
  • T880
  • T680
  • C500

Encontre um revendedor Kenworth


mack logo

Entre os modelos da Cummins disponíveis incluem-se:

  • Anthem
  • MHD granito
  • TerraPro
  • LR

Encontre um revendedor Mack


peterbilt logo

Entre os modelos da Cummins disponíveis incluem-se:

  • 579
  • 567
  • 389
  • 367
  • 520

Encontre um revendedor Peterbilt


volvo_logo_250.jpg

Entre os modelos da Cummins disponíveis incluem-se:

  • VNL 300
  • VNL 400
  • VNL 740
  • VNL 760
  • VNL 860
  • VNX 300
  • VNX 400
  • VNX 740

Encontre um revendedor Volvo


western star logo

Entre os modelos da Cummins disponíveis incluem-se:

  • 6900
  • 4700
  • 4900
  • 49X

Encontre um revendedor Western Star

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.