Você pode ter tudo isso com a linha de trem de força X12 de 2021 e X15 de 2021 da Cummins. Com foco no tempo de atividade, no custo total de propriedade e na facilidade de operação, as plataformas pesadas da Cummins trazem a você os melhores motores de 15 e 12 litros até hoje. Começando com o motor de 15 litros mais confiável já produzido e oferecendo classificações EX para melhor desempenho do motorista, o X15 e o X12 lhe dão a confiança necessária para melhorar o seu negócio sem sacrificar nada.
X12
Designed for the medium-bore market, the X12 brings the next level of efficiency and productivity to customers traditionally operating 11-13 liter powertrains. Ao combiná-lo com a transmissão Endurant HD, os clientes se beneficiarão da opção de trem de força integrada mais leve do mercado e verão intervalos de manutenção líderes da categoria.
Série X15 Efficiency
Optimized for linehaul and regional haul applications, the X15 Efficiency Series with EX Ratings sets the standards when it comes to over-the-road powertrain efficiency.
Série X15 Productivity
If you need access to continuous power for the most demanding applications, the X15 Productivity Series provides up to 605 horsepower when using Performance Series hardware, and up to 500 horsepower when using the Efficiency Series hardware. A série Productivity é ideal para uso em aplicações multiuso, de treinamento ou de transporte pesado.
Série X15 Performance
The X15 Performance Series has been optimized for premium linehaul and/or heavy-haul customers that demand more than 500 horsepower. Começando com 525 cavalos de potência e oferecendo até 565 cavalos com torque de 2050 lb-pés, a série Performance ajudará você a ser um dos primeiros a subir a ladeira.
|
X12 |
Série X15 Efficiency |
Série X15 Productivity |
Série X15 Performance |
Potência (kW) |
350 – 500 |
400 a 500 |
430-500 (321-373) com estrutura Efficiency 565-605 (421) com estrutura Performance |
525 a 565 |
Torque máximo |
1350–1700 lb-pé |
1650–1850 lb-pé |
1650–2050 lb-pé |
1850–2050 lb-pé |
RPM do torque máximo |
900/1000 |
950 |
950 com estrutura Efficiency 1000 com estrutura Performance |
1000 |
RPM à velocidade controlada |
1800/2000 |
1700 |
2000 |
1900 |
Aplicações ideais |
Transporte de linha / Transporte regional / Sensível ao peso / Treinamento |
Transporte de linha / Transporte regional |
Multiuso / Treinamento / Transporte pesado / Transporte de linha premium |
Transporte de linha premium / Transporte pesado / Treinamento |
Peso do motor (seco) |
2050 lb |
2961 lb |