Aplicações de compressão de gás GTA8.3

Potência 175 - 190 hp
130 - 142 kW

Aplicações

Petróleo e gás Compressão de gás

Visão geral:

As aplicações de compressão de cabeça de poço exigem confiabilidade e durabilidade. Para operações confiáveis e suporte de classe internacional, você precisa do Cummins GTA8.3, um motor a gás natural de alto desempenho que compartilha da herança de qualidade comprovada dos motores a diesel Cummins Série C e muitos dos mesmos componentes de serviço pesado. Você pode confiar no GTA8.3 para manter os custos de manutenção baixos e o fluxo de gás. Todos os dias.

Especificações gerais
6 cilindros em linha, 4 ciclos, gás natural

Diâmetro interno 4,49 pol. (114 mm)
Curso 5,32 pol. (135 mm)
Deslocamento 8,3 L (505 pol. cúbicas)
Potência do motor* 175 a 190 hp (131 a 142 kW)
Taxa de compressão 8,5:1
Aspiração Turbocomprimida com refrigerador final
Tipo de escape Coletor seco
Peso** 1650 lb (748 kg)
Capacidade refrigerante 2,9 gal. (10,9 L)
Capacidade do óleo lubrificante 6,5 gal. (32,0 L)
Rotação Sentido anti-horário

* Depende da classificação
** O peso é aproximado e varia de acordo com as opções.

Modelo Potência nominal

Taxa de compressão

Emissões
GTA8.3

118 hp (88 kW) a 1800 rpm

10,5:1

(1)

GTA8.3

99 hp (74 kW) a 1500 rpm

10,5:1

(1)


(1) ATUALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O CLIENTE – este mecanismo é capaz de operar com um catalisador de três vias nesta classificação. É responsabilidade do proprietário/operador atualizar o motor com um controlador de taxa de ar/combustível e um catalisador de três vias capaz de atender aos regulamentos do SI NSPS. O proprietário/operador é obrigado a realizar testes de conformidade do local e enviar a documentação de acordo com os requisitos do EPA SI NSPS.