Aproveite mais do seu dia
Maior tempo de atividade
Usando nosso KTA19GCE testado e aprovado como padrão, nós nos propusemos a projetar o maior e mais poderoso motor industrial eletrônico a gás natural que já oferecemos: o GTA38GCE.
Mais tecnologia
O sistema de controle integrado do motor Murphy (EICS®) padrão no setor está disponível para integração na fábrica e facilita a configuração e o diagnóstico das unidades.
Mais serviço
Aonde quer que você vá, estaremos juntos com uma ampla rede de locais de manutenção e suporte especializado para que você continue trabalhando.
Fornecimento de energia para petróleo e gás em todo o mundo

Motor em destaque
KTA19GCE
É capaz de cumprir os regulamentos de emissões, oferece baixos custos de manutenção e mantém o gás fluindo. Todos os dias.

Motor em destaque
GTA38GCE
O maior motor eletrônico já oferecido pela Cummins para uso com gás natural industrial, o GTA38GCE oferece impressionantes 760 hp em um motor de 38 L.

Tecnologia em destaque
Sistema de controle integrado do motor Murphy (EICS)
Combinando ignição, um controlador de proporção de ar/combustível e funções de controle de velocidade em um módulo único, o EICS Murphy melhora a potência e o desempenho do KTA19GCE, GTA38GCE e GTA855GCE (na imagem).
Cummins em ação
Analisando seu uso de gás
Ferramenta de análise de gás
Obtenha informações detalhadas sobre o motor no local do poço
Composição do gás, altitude e temperatura ambiente podem afetar o desempenho do motor, e a forma como você lida com essas variáveis pode significar o sucesso ou fracasso de sua operação. Nossa ferramenta de análise de gás oferece informações essenciais, como entradas de gás em motores EICS, reduções esperadas devido às variáveis do local do poço e informações de configuração do motor específicas aos seus locais que otimizarão seu motor, garantindo que você obtenha o melhor desempenho.