Aplicações de compressão de gás G8.3E

Potência 99 - 118 hp
74 - 88 kW

Aplicações

Petróleo e gás Compressão de gás

Visão geral:

As aplicações de compressão de cabeça de poço e de elevação artificial requerem confiabilidade e durabilidade não encontradas em todos os motores a gás natural de pequeno porte. Para operações confiáveis e suporte de classe internacional, você precisa do Cummins G8.3E, um motor a gás natural em conformidade com as normas de emissões e de alto desempenho que compartilha a herança comprovada dos motores a diesel da série C da Cummins e muitos dos mesmos componentes pesados. Você pode confiar no G8.3E para ficar em conformidade com as emissões, manter os custos de manutenção baixos e o fluxo de gás. Todos os dias.

Especificações gerais
6 cilindros em linha, 4 ciclos, gás natural

Diâmetro interno 4,49 pol. (114 mm)
Curso 5,32 pol. (135 mm)
Deslocamento 8,3 L (505 pol. cúbicas)
Potência do motor* 99 a 118 hp (74 a 88 kW)
Taxa de compressão 10,5:1
Aspiração Naturalmente aspirado
Tipo de escape Coletor seco ou refrigerado a água
Peso** 1480 lb (671 kg)
Capacidade refrigerante 2,9 gal. (10,9 L)
Capacidade do óleo lubrificante 6,5 gal. (32,0 L)
Rotação Sentido anti-horário

* Depende da classificação
** O peso é aproximado e varia de acordo com as opções.

Modelo Potência nominal

Taxa de compressão

Emissões
G8.3E

190 hp (142 kW) a 1800 rpm

8,5:1

(1)

G8.3E

175 hp (131 kW) a 1800 rpm

8,5:1

(1)

(1) ATUALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O CLIENTE – este mecanismo é capaz de operar com um catalisador de três vias nesta classificação. É responsabilidade do proprietário/operador atualizar o motor com um controlador de taxa de ar/combustível e um catalisador de três vias capaz de atender aos regulamentos do SI NSPS. O proprietário/operador é obrigado a realizar testes de conformidade do local e enviar a documentação de acordo com os requisitos do EPA SI NSPS.

* Requer teste de validação do local da EPA.