G5.9 & GTA5.9 Aplicações de compressão de gás

Potência 49 - 116 hp
37 - 87 kW

Aplicações

Petróleo e gás Compressão de gás

Visão geral:

As aplicações de compressão de cabeça de poço e de elevação artificial requerem confiabilidade e durabilidade não encontradas em todos os motores a gás natural de pequeno porte. Para operações confiáveis e suporte de alto nível, você precisa dos motores a gás natural de alto desempenho Cummins G5.9 e GTA5.9, que compartilham a comprovada tradição dos motores diesel da série B da Cummins e muitos dos mesmos componentes reforçados. Você pode confiar no G5.9 e no GTA5.9 para manter os custos de manutenção baixos e o gás fluindo. Todos os dias.

Especificações gerais
6 cilindros em linha, 4 ciclos, gás natural

Diâmetro interno 4,02 pol. (102 mm)
Curso 4,72 pol. (120 mm)
Deslocamento 5,9 L (359 pol. cúbicas)
Potência do motor* 49 a 116 hp (37 a 87 kW)
Taxa de compressão NA: 10.5:1 TA: 8.5:1
Aspiração Turboalimentado, aspiração natural
Tipo de escape Coletor seco ou refrigerado a água
Peso** 1070 lb (485 kg)
Capacidade refrigerante 2,6 gal. (9,8 L)
Capacidade do óleo lubrificante 6,6 gal. (25,0 L)
Rotação Sentido anti-horário

* Depende da classificação
** O peso é aproximado e varia de acordo com as opções.

Modelo Potência nominal Taxa de compressão Emissões
G5.9 99 hp (74 kW) a 2200 rpm 8,5:1 (1)
G5.9 84 hp (63 kW) a 1800 rpm 8,5:1 (1)
G5.9 84 hp (63 kW) a 1800 rpm 8,5:1 (1)
G5.9 49 hp (37 kW) a 1800 rpm 8,5:1 (1)
GTA5.9 116 hp (87 kW) a 1800 rpm 10,5:1 Somente exportação

(1) ATUALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O CLIENTE – este mecanismo é capaz de operar com um catalisador de três vias nesta classificação. É responsabilidade do proprietário/operador atualizar o motor com um controlador de taxa de ar/combustível e um catalisador de três vias capaz de atender aos regulamentos do SI NSPS. O proprietário/operador é obrigado a realizar testes de conformidade do local e enviar a documentação de acordo com os requisitos do EPA SI NSPS.

* Requer teste de validação do local da EPA.