Acessórios para bomba de incêndio diesel

Na Cummins, estamos dispostos a trabalhar com sua equipe em todos os aspectos de vendas e projeto, oferecendo produtos e serviços personalizados. Nem todos os acessórios são compatíveis com as especificações do seu motor. Alguns são oferecidos apenas em modelos específicos e em velocidades específicas. Acessórios mecânicos são oferecidos na maioria dos tipos de motores, mas podem ser mais adequados para modelos específicos. Para obter melhores resultados, você pode solicitar seus acessórios Cummins junto com o motor de bomba de incêndio diesel.

 

fire-pump-drive-enclosure.jpgGabinetes de motor de bomba de incêndio diesel

Os gabinetes opcionais de proteção contra intempéries e/ou para atenuação de ruído da Cummins não apenas limitam a produção de decibéis de sons indesejáveis do motor de bomba de incêndio diesel, mas também o protegem contra condições climáticas adversas. Esses kits de gabinete que podem ser instalados em campo foram projetados para envolver todo o motor de bomba de incêndio diesel, permitindo um amplo fluxo de ar para resfriamento.

Folha de especificações de gabinete »

Silenciadores de escape do motor de bomba de incêndio diesel

Os silenciadores de escape opcionais da Cummins equipam o motor de sua bomba de incêndio diesel para reduzir os níveis indesejáveis de ruído ambiente.

Folha de especificações do silenciador de escape

fire-pump-drive-engine-drivetrain-options.jpgSistemas de transmissão do motor de bomba de incêndio diesel

As conexões do sistema de transmissão opcional da Cummins são projetadas para auxiliar nas necessidades de instalação do motor de bomba de incêndio diesel. Se você está procurando por componentes do sistema de transmissão para substituição de estoque ou atualizações de alto desempenho para sua ponta do eixo, eixo de acionamento ou acoplamento de torção, a Cummins pode fornecer as peças e a experiência para encaixar o motor de bomba de incêndio diesel em sua instalação.

Folha de especificações de opções de sistema de transmissão »

Opções de escape flex do motor de bomba de incêndio diesel

As conexões flex de escape opcionais da Cummins foram projetadas para auxiliar nas necessidades de instalação do motor de bomba de incêndio diesel. Não importa se você está procurando por substituição de estoque ou atualizações de alto desempenho para sua conexão flexível de escapamento, a Cummins pode fornecer as peças e a expertise para encaixar o seu motor de bomba de incêndio diesel em sua instalação.

Folha de especificações do escape flex »

fire-pump-drive-batteries.jpgOpções de bateria do motor de bomba de incêndio diesel

Os motores de bomba de incêndio diesel Cummins exigem energia confiável para proporcionar segurança e confiabilidade. As séries de serviço pesado e ciclo alto proporcionam uso, confiabilidade e resistência prolongados, mesmo com temperaturas extremas, sistema de ciclos profundo, alta vibração ou outras condições extremas de desempenho. As baterias Cummins são dimensionadas para atender aos 20 requisitos da Associação Nacional de Proteção contra Incêndios (NFPA, na sigla em inglês) e são transportadas em condições secas.

Folha de especificações de opções de bateria »

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.