O que é um mícron?
As partículas indesejadas encontradas no DEF de hoje são medidas em mícrons (μ). Um mícron é uma unidade de medida linear no sistema métrico usado para medir a distância de um ponto a outro. Uma classificação de mícron para a filtragem do DEF é uma maneira generalizada de quantificar a capacidade de um meio filtrante de remover contaminantes de um tamanho específico.
Por exemplo, um filtro com uma classificação de mícron de "7" filtrará contaminantes de 7 mícrons ou maiores e um filtro com uma classificação de micron de "3" filtrará os contaminantes de 3 mícrons ou maiores. Eficiência do filtro refere-se a uma medida da eficiência de retenção do filtro. A medição é tipicamente o número de partículas retidas por um filtro, em comparação com o número de partículas presentes no DEF que passarão pelo filtro. Um filtro de 7 mícrons com classificação de eficiência de 98,7% remove 98,7% das partículas de tamanho igual ou superior a 7 mícrons.
O armazenamento e a filtragem adequados do DEF são essenciais
Como o gráfico abaixo ilustra, a grande variação na filtragem em todo o processo de fabricação e distribuição do DEF torna a conscientização do armazenamento e filtragem adequados uma parte essencial da confiabilidade e do desempenho do sistema pós-tratamento de redução catalítica seletiva (SCR).