F3.8 (Estágio V)

Potência 74 - 173 hp
55 - 129 kW
Torque 295 - 457 lb-pé
400 - 620 N•m
Certificação Estágio V

Aplicações

Agricultura Construção Motores para mineração

Regiões disponíveis

EUA e Canadá,  Russia,  África e Oriente Médio  México,  Filipinas,  Singapura,  Brasil,  Bolívia,  Uruguai,  Paraguai,  Argentina,  Colômbia,  América Central,  Europa,  Coreia,  Japan (Japão)

Visão geral:

Mais com menos.

O F3.8 em linha de 4 cilindros fornece 10 por cento mais potência e quase 20 por cento mais torque em toda a faixa de RPM. A arquitetura sem EGR reduz a complexidade e aumenta a confiabilidade. Não só obtém mais potência, mas também utiliza menos combustível, com uma eficiência total de fluido (inclui tanto combustível quanto o fluido de escape diesel) melhorada em até 3 por cento. O equipamento usado em ciclos de trabalho que fica em ponto morto com frequência pode melhorar ainda mais a economia de combustível com a tecnologia Stop-Start da Cummins.

O sistema de pós-tratamento Single Module™ combina DPF, SCR e dosagem de ureia em uma unidade que ocupa até 50 por cento menos espaço e pesa 30 por cento menos que o sistema anterior. Com essa nova tecnologia é, virtualmente, "ajustar e esquecer", pois opera quase inteiramente por meio da regeneração passiva e amplia seu intervalo de limpeza de serviço significativamente além das 5000 horas dos sistemas atuais.

Várias opções de componentes permitem instalação e manutenção mais fáceis. Estes incluem uma opção de posições de cárter de óleo dianteiro ou traseiro, opções no motor ou montadas remotamente para o ECM e filtros de manutenção, nova opção dianteira de tomada de força do motor, além de três orientações de turbocompressor à sua escolha: montagem dianteira e traseira alta ou montagem dianteira e traseira baixa.

Um turbo com válvula de escape projetado pela Cummins é adaptado especificamente para fornecer a quantidade exata de ar à câmara de combustão para proporcionar o desempenho ideal.

A alta tolerância ao enxofre permite que OEM instalem o F3.8 em equipamentos destinados a uso em praticamente qualquer lugar do mundo.

Os proprietários do F3.8 também se beneficiarão da Cummins Connected Diagnostics™, tecnologia de monitoramento remoto que conecta sem fio o motor do usuário aos especialistas da Cummins para análise instantânea e ação recomendada no momento em que um código de falha é gerado em qualquer equipamento equipado com telemática. Ele também está disponível com a tecnologia Guidanz™ da Cummins, que fornece um pacote voltado para os processos que agiliza o processo de diagnóstico e reparo, garantindo que as peças, ferramentas e suporte adequados podem ser levados ao local para acelerar os reparos.

O novo F3.8 de 2019 oferece mais capacidade da máquina e mais tempo de atividade, enquanto reduz o custo total de propriedade (TCO), para que os usuários de equipamentos possam fazer mais com menos.

Nível de certificação Estágio V/Tier 4 Final
Deslocamento 3,8 litros
Potência 74 a 173 hp (55 a 129 kW)
Torque 295-457 lb-pé (500-620 N•M)
Modelo do motor Potência HP nominal de saída (kW) a RPM Torque máximo LB-PÉ (N•M) a rpm
F3.8 173 173 (129) a 2500 457 (620) a 1500
F3.8 154 154 (115) a 2500 457 (620) a 1500
F3.8 154 154 (115) a 2200 457 (620) a 1600
F3.8 148 148 (110) a 2500 443 (600) a 1500
F3.8 148 148 (110) a 2200 443 (600) a 1500
F3.8 134 134 (100) a 2500 406 (550) a 1500
F3.8 134 134 (100) a 2200 406 (550) a 1500
F3.8 121 121 (90) a 2500 369 (500) a 1500
F3.8 121 121 (90) a 2200 369 (500) a 1500
F3.8 101 101 (75) a 2200 369 (500) a 1500
F3.8 74 74 (55) a 2500 295 (400) a 1300
F3.8 74 74 (55) a 2200 295 (400) a 1300