Módulos de potência de perfuração em terra

Os módulos de potência para perfuração em terra da Cummins são projetados e testados com base nos requisitos dos clientes de campos de petróleo para oferecer o melhor desempenho, confiabilidade e versatilidade para aplicações de perfuração em terra de petróleo e gás. Todo o módulo de potência é projetado, desenvolvido, montado e testado no Centro de Excelência de Petróleo e Gás da Cummins. Esses processos garantem que o cliente receba um produto de alta qualidade que atenda ou exceda às especificações e expectativas.

QSK50-DPM e KTA50-DPM – os melhores. Em todos os poços.

módulo de potência de perfuração em terra

Esses módulos de energia de perfuração oferecem a confiança de um produto exclusivo da empresa com suporte total, juntamente com recursos altamente personalizáveis como alternadores AVK ou Kato integrados, várias opções de sistema de resfriamento e um sistema de controle de gerador eletrônico completo que inclui válvulas de desligamento de ar.

A potência vem do reconhecido motor a diesel Cummins QSK50 ou KTA50 de quatro tempo, fornecendo energia confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.

  • O motor QSK50 usa a tecnologia de sistema de combustível MCRS da Cummins para fornecer uma classificação de 1480 hp (1103 kWm) a 1200rpm, ao mesmo tempo que cumpre as normas de emissões Tier2 da EPA. Este motor é acoplado a um alternador pré-formado dimensionado para serviço de perfuração(1750 KVA).
  • O motor KTA50 usa o robusto sistema de combustível PT da Cummins para fornecer uma classificação de 1750 hp (1306 kWm) a 1500rpm. Este motor é acoplado a um alternador de 1900 KVA e ventilador de refrigeração a motor.

Esses pacotes vêm com a garantia padrão de fábrica da Cummins na qual você pode confiar, válida em todo o mundo, em qualquer lugar onde esteja disponível o serviço autorizado pela Cummins.

O catálogo do motor QSK50 e catálogos do pacote com os KTA50 DPM e QSK50 DPM estão disponíveis em nossa biblioteca de catálogos.

Para obter mais informações, fale com seu distribuidor Cummins local.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.