Perfuração elétrica

Sua empresa é nossa responsabilidade.

A potência vem do reconhecido motor a diesel Cummins QSK50 ou KTA50 de quatro tempos, que fornece desempenho confiável, emissões flexíveis e resposta rápida a mudanças de carga.

Sua operação é nossa responsabilidade.

qsk50 t2

Módulo de potência para perfuração

Módulo de potência para perfuração QSK50 Tier 4

  • 16 cilindros, 4 tempos, a diesel
  • Quatro potências nominais entre 1500 bhp e 1900 bhp (60 Hz)
  • EPA Tier 4 Final da América do Norte
Conheça o QSK50 Tier 4
qsk50 tier 2

Módulo de potência para perfuração

Módulo de potência para perfuração QSK50 Tier 2

  • 16 cilindros, 4 tempos, a diesel
  • Potências nominais de 1480 bhp (60 Hz) e 1780 bhp (50 Hz)
  • Tier 2 da EPA dos EUA, Estágio 3 da China e mercados não emissionados
Conheça o QSK50 Tier 2
kta50

Módulo de potência para perfuração

Módulo de potência para perfuração KTA50

  • 16 cilindros, 4 tempos, a diesel
  • Potências nominais de 1470 bhp (60 Hz) e 1750 bhp (50 Hz)
  • Mercados não emissionados
Conheça o KTA50

QSK50 DPM

SST Energy Corporation

A Cummins é a opção número um da SST Energy.

Plataformas de perfuração de 1500 hp

Independence Contract Drilling

A Independence Contract Drilling chamou a Cummins para fornecer um módulo de perfuração durável.

Fale com nossos especialistas em TEM e fabricantes de carrocerias

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.