Depoimento do cliente – Independence Contract Drilling

Há dois anos, a Independence Contract Drilling (ICD) decidiu fazer uma mudança estratégica, aproveitando experiência externa e economias de escala disponíveis dos fabricantes de componentes, no projeto e construção de suas plataformas. Isso incluiu a terceirização do módulo de potência de perfuração e das montagens em skid, com a decisão baseada na capacidade de um parceiro em potencial de trabalhar com a ICD desde o projeto até a fabricação e o teste, passando depois por uma estratégia de suporte completa.

Soluções inspiradas no cliente – Independence Contract Drilling

Onde: Houston, TX
Aplicação: plataformas de perfuração de 1500 hp
Projeto: engenharia, fabricação, teste e suporte de unidade dupla de combustível
Resultados: tempo de atividade líder da indústria, com fase de ramp-up de 0% a 100%

Vários fatores contribuíram na decisão de escolher a Cummins. Primeiramente, a Cummins demonstrou a capacidade de ouvir atentamente as informações da ICD, e projetou de modo personalizado soluções que atendiam às especificações do módulo de energia de perfuração. Em segundo lugar, uma análise detalhada de custos em relação a economias de despesas de manutenção esperadas e projeções de vida útil e revisão convenceram a ICD quanto à proposta de valor. A Cummins também demonstrou à ICD as capacidades de ramp-up do motor Cummins em relação às mudanças de carga e ao sistema de combustível common rail modular (MCRS). Mas foi a coordenação perfeita entre o Centro de Excelência de Houston (COE) da Cummins e o distribuidor Cummins local – Cummins Southern Plains – garantindo que a Cummins estaria totalmente empenhada em manter e melhorar o tempo de atividade e a produtividade do equipamento para a ICD que fechou o acordo.

Assista ao vídeo abaixo para ver a história da Cummins e ICD e os incríveis resultados. Você também pode ler o folheto do estudo de caso para obter mais informações.
 

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.