Pureza e limpeza de DEF

Fazer a manutenção da pureza e limpeza do fluido de escape diesel (DEF) de acordo com as especificações definidas pela ISO 22241 e o boletim de serviço 4021566 da Cummins é essencial na prevenção de danos ao sistema de pós-tratamento de redução catalítica seletiva (SCR). Se o DEF for fornecido ou armazenado indevidamente, poderá ocorrer contaminação por partículas duras, contaminação química ou problemas de concentração de ureia, danificando o sistema e reduzindo o desempenho do equipamento.

Padrões de pureza e riscos de contaminação

construction site

A contaminação por partículas duras pode danificar bombas e dosadores do DEF, mas pode ser evitada por meio de filtragem adequada durante o fornecimento e o armazenamento. A maioria das bombas e doseadores de DEF incluem filtros para remover contaminantes de partículas duras. Por exemplo, os sistemas de entrega de soluções KleerBlue™ da Cummins Filtration incluem cartuchos de filtro de 1 mícron para garantir a entrega limpa do DEF. Tipos adicionais de filtragem de DEF estão disponíveis em toda a indústria.

A contaminação química, que pode resultar em danos no catalisador de SCR, é mais difícil de detectar e impossível de remover. O DEF contaminado deve ser substituído por DEF limpo e puro para operação adequada da máquina.

A concentração de ureia no DEF pode ser afetada negativamente se o DEF for fornecido ou armazenado incorretamente. Se a água no interior do DEF evaporar, ocorrerá um aumento na concentração de ureia que pode danificar o sistema de pós-tratamento. O DEF também pode se tornar indevidamente diluído por contaminação externa e/ou condensação, o que pode reduzir o desempenho pós-tratamento e possivelmente levar a danos no sistema de pós-tratamento. Os sistemas de pós-tratamento de SCR da Cummins incorporaram sensores de qualidade do DEF que podem reconhecer a concentração de ureia e notificar o operador.

def metal partMateriais compatíveis com DEF

Para manter a pureza do DEF exigida pelos padrões internacionais, o DEF só deve entrar em contato com certos materiais, dentre os quais:

  • Metais
    • Aços Cr-Ni austeníticos de alta liga
    • Aços Cr-Ni-Mo
    • Aço inoxidável 304, 304L, 316 de 316L
    • Ligas de Ni-Mo-Cr-Mn-Cu-Si-Fe
  • Plásticos
    • Polietileno, polipropileno, PFA, PFE, PVDF, PFTE
    • Todos os plásticos devem estar livres de aditivos
    • Produtos de borracha EDPM marcados para uso com DEF

Conexões a seco também são recomendadas para manter a pureza do DEF, reduzir o derramamento e controlar o odor de amônia. Mangueiras e conexões compatíveis com DEF estão em produção hoje.

Estudo de caso Ações

Pulverizadores Goldacres - com motor Cummins desde 1999

Ver

A Cummins move o crescimento global na produção de amêndoas

Ver

Cummins motoriza o GUSS - o primeiro pulverizador de pomares autônomo do mundo

Ver

Hardi está de olho no futuro com a série de desempenho da Cummins

Ver

Potência final Tier 4 da Cummins para a variedade de pulverizadores Apache

Ver

A Cummins ajuda a construir a indústria de algodão australiana

Ver

As fontes de alimentação da Cummins são a escolha para a lavoura

Ver

Eficiência de ponta

Ver

A série de desempenho da Cummins permite diminuir o tamanho do motor do triturador de árvore inteira da Bandit Industries

Ver

Cummins — Energia para o futuro da agricultura

Ver


Para ver todos os estudos de caso, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.