DEF para aplicações industriais

O DEF é o principal reagente e um elemento crítico do sistema de pós-tratamento de redução catalítica seletiva (SCR) final Tier 4 da Cummins.  O DEF se decompõe em amônia e água dentro do sistema de SCR, onde reage e simplifica os óxidos de nitrogênio (NOx) em nitrogênio, dióxido de carbono e vapor de água.

def labelsO DEF tem uma composição uniforme de 32,5% de ureia e 67,5% de água pura. Essa composição torna o DEF:

  • Atóxico
  • Não inflamável
  • Não poluente
  • Consistente em baixas temperaturas

A relação entre ureia e água do DEF é preferida para uso com a maioria dos sistemas de SCR em todo o mundo devido ao ótimo desempenho em climas frios. A concentração de DEF a 32,5% tem o menor ponto de congelamento de todas as concentrações possíveis (até 12° F ou -11° C) e permite que a ureia e a água congelem e descongelem com uma concentração consistente.

O consumo de DEF vai variar dependendo do ambiente, operação e ciclo de trabalho do equipamento. Em média, o consumo de DEF representa de 3% a 5% do consumo de combustível. À medida que o consumo de combustível aumenta, o consumo de DEF também aumenta, por isso, é importante considerar as maiores taxas de consumo de combustível do equipamento ao planejar a entrega e o armazenamento do DEF.

Devido à sua ampla disponibilidade na América do Norte e na Europa, o DEF está sujeito a vários padrões internacionais de qualidade.

DEF de qualidade deve atender e exibir a certificação do American Petroleum Institute (API), do Instituto Alemão de Padronização DIN70700 ou da Organização Internacional de Padronização (ISO) 22241.

Veja o folheto sobre o DEF para obter mais informações [o PDF abre em nova janela].

Estudo de caso Ações

Pulverizadores Goldacres - com motor Cummins desde 1999

Ver

A Cummins move o crescimento global na produção de amêndoas

Ver

Potência final Tier 4 da Cummins para a variedade de pulverizadores Apache

Ver

A Cummins ajuda a construir a indústria de algodão australiana

Ver

As fontes de alimentação da Cummins são a escolha para a lavoura

Ver

Eficiência de ponta

Ver

A série de desempenho da Cummins permite diminuir o tamanho do motor do triturador de árvore inteira da Bandit Industries

Ver

Cummins intervém para fornecer energia e confiabilidade para o maior trator de Kubota de todos os tempos

Ver

Aumente a eficiência do combustível e economize dinheiro: um guia do agricultor

Ver

Cummins motoriza o GUSS - o primeiro pulverizador de pomares autônomo do mundo

Ver


Para ver todos os estudos de caso, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.