A disponibilidade de fornecimento de DEF a granel está crescendo. Atualmente, os veículos de serviço de combustível existentes, caminhões de entrega de DEF e sistemas de contêineres tornam grandes volumes de DEF portáteis e mais fáceis de fornecer aos consumidores industriais.
Armazenamento no local/equipamento de enchimento
Há um número cada vez maior de maneiras de armazenar facilmente grandes volumes de DEF no local, desde tanques de armazenamento a granel até contêineres montados em equipamentos. Tanques de armazenamento de grande volume podem armazenar até 30.000 galões de DEF em contêineres verticais ou horizontais acima do solo, e também há versões adequadas para armazenamento subterrâneo. Estão também disponíveis sistemas de distribuição de DEF integrados pré-instalados e equipados com a unidade e a bomba. Todos esses tanques podem ser fabricados com fibra de vidro ou aço revestido com epóxi.
Além do armazenamento e entrega a granel em grande escala do DEF, há vários contêineres menores a granel para entrega no local do DEF, incluindo contêineres de tambores e contêineres de transporte. Esses dois tipos de contêineres utilizam bombas de DEF fixadas ou montadas em veículos e tanques com acionamento elétrico de bombas de DEF. Mangueiras de transferência DEF aquecidas eletricamente também estão disponíveis nos principais fabricantes. As mangueiras são projetadas para operar em temperaturas que variam de -40° F a 248° F (-40° C a 120° C) e estão disponíveis em projetos de pressão e sucção. Coberturas com aquecimento de caixas e tambores também estão disponíveis em projetos de envoltório isolado com controle de termostato ajustável (como visto abaixo). As classificações padrão variam até -23 C/-10 F, com algumas classificações do Ártico que vão até -40 C/-40 F. Todos têm a classificação de segurança UL/CSA.
Tanques de armazenamento no equipamento
Atualmente, há requisitos de EPA que os fabricantes devem seguir para projetar seus tanques, especialmente para equipamentos que operam em climas frios. Especificamente, o EPA exige que o DEF descongele e flua em até 70 minutos. Para atender a esse requisito, os fabricantes projetaram tanques para que a energia térmica do motor aqueça o sistema de DEF. Um fluxo eletronicamente controlado do refrigerante do motor se move através do cabeçote do cárter e da bomba, descongelando o DEF. Os testes de desenvolvimento da Cummins descongelaram com êxito 60 galões de DEF dentro dos requisitos da EPA.