Sistema indicador de troca de óleo – Cummins diesel
Seu veículo está equipado com um sistema indicador de troca de óleo do motor. Esse sistema alertará você quando for o momento de trocar o óleo do seu motor mostrando as palavras "Oil Change Due" no visor do painel de instrumentos. O sistema indicador de troca de óleo do motor é baseado em ciclo de trabalho, o que significa que o intervalo de troca de óleo do motor pode variar dependendo do seu estilo de condução. Não trocar o óleo do motor de acordo com o cronograma de manutenção pode resultar em dano interno no motor.
Um revendedor autorizado redefinirá a mensagem do indicador de troca de óleo após a conclusão da troca programada de óleo. Se a troca de óleo programada for realizada por alguém que não seja um revendedor autorizado, a mensagem pode ser redefinida consultando as etapas descritas em "Visor do painel de instrumentos" em "Conheça seu painel de instrumentos" para obter mais informações.
Substitua o óleo do motor e o filtro de óleo a cada 15.000 milhas (24.000 km) ou 12 meses, ou antes, caso seja indicado pelo sistema indicador de troca de óleo. Sob nenhuma circunstância os intervalos de troca de óleo devem superar 15.000 milhas (24.000 km) ou 12 meses, o que ocorrer primeiro.
Observação:
- Sob nenhuma circunstância os intervalos de troca de óleo devem superar 15.000 milhas (24.000 km), 12 meses ou 500 horas, o que ocorrer primeiro.
- Recomenda-se que a cada 3.000 milhas (4.800 km), o nível do óleo do motor seja verificado pelo menos 30 minutos após o motor totalmente aquecido ser desligado. Verificar o nível do óleo enquanto o veículo estiver no nível do solo melhorará a precisão da leitura. Adicione óleo somente quando o nível estiver nas marcas "ADD" ou "MIN", ou mais baixo.
- Serviços severos (alta temperatura ambiente, viagens curtas, cargas pesadas, reboque, off-road ou uso em atividades policiais) podem reduzir os intervalos de troca de óleo.
Em temperatura ambiente acima de 0°F (-18°C), recomendamos que você use o óleo de motor 10W-30 que atenda à norma de materiais MS-10902 do fabricante, e
a categoria de óleo de motor API CK-4 é obrigatória. Produtos de acordo com a Cummins® CES 20081 também podem ser usados. A identificação desses óleos de motor geralmente está localizada na parte de trás da embalagem do óleo.
Em temperatura ambiente abaixo de 0°F (-18°C), recomendamos que você use o óleo de motor sintético 5W-40 que atenda à norma de materiais MS-10902 do fabricante, e a categoria de óleo de motor API CK-4 é obrigatória.