Opções remotas do C Command

painel de controlePainel de controle (CP)

O painel de controle (CP) é uma interface remota de teclas para controle do motor com partida/parada e reconhecimento de alarme. Também inclui indicação de alarme vermelho com campainha e indicação de controle local e remoto. É compatível com:

  • C Command (Basic, Elite e Elite Plus)
  • C Command HD (Basic e Elite Plus)
  • C Command PT Elite Plus

tela eletrônicaTela digital eletrônica (ED-3)

A ED-3 lê todos os dados do motor a partir do ECM e exibe informações em texto e gráficos. Inclui indicação de alarme de texto completo, tendência de dados, campainha interna e contato de alarme externo, bem como registro de código de falha com descrição de texto e porta de conexão da ferramenta de serviço. A ED-3 é compatível com:

  • C Command (Basic, Elite e Elite Plus)
  • C Command HD (Basic e Elite Plus)
  • C Command PT Elite Plus
  • Motores da série K com CENTRY

painel do instrumento de mediçãoPainel de instrumentos de medição (GP)

O painel de instrumentos de medição fornece leitura do código de falha através de uma mini-tela digital no tacômetro. Essa opção exibe a temperatura do refrigerante, a pressão do óleo do motor, a tensão do sistema, a temperatura do tubode escape e a pressão do óleo da engrenagem (se aplicável). O GP é compatível com o C Command Basic, Elite e Elite Plus

painel de controle remotoPainel de controle remoto (RP)

Esta interface digital remota para controle do motor é uma tela sensível ao toque configurável de 8,4" com visibilidade superior mesmo sob luz solar direta. O RP pode monitorar e controlar simultaneamente até oito motores, pode suportar até três painéis remotos e pode ser complementado por uma ED-3 em áreas onde somente o monitoramento básico é necessário. O RP é compatível com:

  • C Command Elite e Elite Plus
  • C Command HD Elite Plus
  • C Command PT Elite Plus
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.