C Command Basic

C Command para motores MCRS

O sistema básico de baixo custo oferece a flexibilidade de funcionar com ou sem um painel de sala de máquinas e apresenta uma variedade de opções de exibição para garantir que os dados do motor sejam facilmente acessíveis.

Todas as conexões são centralizadas em uma caixa de interface do cliente (CIB), o que ajuda a simplificar a instalação na embarcação. O CIB contém todas as conexões do ECM, lógica de partida/parada, botão de parada de emergência e conexões OEM.

Recursos do painel da sala de máquinas (ERP)

  • A ED-3 lê todos os dados do motor a partir do ECM e exibe informações em texto e gráficos. Inclui registro de código de falha com descrição de texto
  • Botões controlam a partida/parada, assim como indicação de alarme e reconhecimento
  • Em caixa IP44 projetada para operação em ambientes adversos de sala de máquinas

Opções remotas

  • Painel de controle (CP)
  • Tela digital eletrônica (ED-3)
  • Painel de controle remoto (RP)

Atualizações disponíveis

  • Painel de chaves
  • Acelerador de reserva
  • Pressão do óleo da engrenagem
  • Temperatura do gás de escape de cada cilindro individual
  • Pré-lubrificação

diagrama do c command basic

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.