B6.7N (2018)
B6.7N (2018)
Potência
200 - 240
hp
149 - 179 kW
149 - 179 kW
Torque
520 - 560
lb-pé
705 - 759 N•m
705 - 759 N•m
Certificação
EPA 2018
Aplicações
Caminhão médio
Motores a gás natural
Ônibus escolar
Fabricantes de equipamentos para caminhões e de carrocerias
Profissional
Recusar
Visão geral:
Cummins lança o novo motor a gás natural B6.7N para os mercados de ônibus escolares, ônibus regulares e caminhões médios. Com potência nominal de até 240 hp / 560 lb-pé de torque, o B6.7N oferece uma opção confiável, de baixas emissões e baixo custo para sua frota. O B6.7N é certificado de acordo com a norma do California Air Resources Board de baixa emissão de NOx opcional de 0,02 g/bhp-h – emissões de NOx 90% mais baixas
que os regulamentos da EPA atuais.
- Motor 100% a gás natural, com combustão estequiométrica por ignição com EGR resfriado e catalisador de três vias livre de manutenção
- Sistema de ventilação de cárter fechado (CCV) e diagnósticos incorporados para ótimo desempenho de emissões
- Certificado de acordo com a norma do California Air Resources Board de baixa emissão de NOx opcional de 0,02 g/bhp-hr – 90% abaixo
da norma da EPA atual); supera os requisitos GHG de 2017 da EPA - Desempenho econômico e confiável