structural engine

Motor estrutural B6.7

Potência 155 - 326 hp
116 - 243 kW
Torque 650 - 1014 lb-pé
881 - 1375 N•m
Certificação Estágio V, EPA Tier 4F

Mais com menos

A capacidade comprovada do motor estrutural Cummins está agora disponível no motor B6.7, projetado com engenharia de precisão e a potência extra e a reserva de torque necessários para operação de tratores agrícolas.

Aplicações

Agricultura

Visão geral:

Projetado para ser flexível para adequação a uma variedade de aplicações de tratores estruturais, o motor B6.7 foi otimizado para alta resistência com peso mínimo do produto. No estágio V a potência do B6.7's aumenta para até 326 hp (243 kW), com torque máximo de 1375 Nm - um aumento de 30% em relação ao estágio IV. Além de fornecer mais potência, desempenho e tempo de operação, o B6.7 oferece consumo de combustível aprimorado e intervalos de manutenção prolongados, que reduzem o custo total de propriedade para agricultores do mundo todo.

A Cummins tem a capacidade global de personalizar o desempenho do motor para operação na fazenda e tecnologias internas importantes, como o turbocompressor Holset VGT®, proporcionam densidade de potência e agilidade excepcionais, bem como desempenho eficiente em termos de combustível. O B6.7 usa Single Module™, a mais recente tecnologia pós-tratamento da Cummins, que é 40% menor e 20% mais leve que sua antecessora, estágio IV. Sua eficiência de conversão de NOx mais alta permite que o nível necessário seja atingido sem o uso de recirculação de gás de escape (EGR) e o sistema também remove 99,9% de todas as partículas (PM) em peso e contagem.

 

A capacidade do motor estrutural Cummins agora está disponível em 3,8 e 4,5 litros de cilindrada, ideal para tratores de pequeno a médio porte na faixa de potência de 90 a 200 hp.

Saiba mais sobre os motores estruturais F3.8/F4.5

O produto está disponível apenas para aplicações agrícolas

Potência 155 a 326 hp / 116 a 243 kW

Torque máx.: 1375 Nm

Faixa de torque: 625 lb-pé/847 Nm a 1014 lb-pé (1375 Nm)

Nível de certificação: estágio V / Tier 4 Final

Cilindrada: 6,7 litros

Modelo do motor Potência em kW (HP) Torque máximo N•m (lb-pé) a rpm
B6.7 243 (326) 1375 (1014) a 1500
B6.7 231 (310) 1288 (950) a 1500
B6.7 224 (300) 1152 (850) a 1500
B6.7 209 (280) 1288 (950) a 1500
B6.7 195 (261) 1350 (996) a 1300
B6.7 194 (260) 1152 (850) a 1500
B6.7 186 (250) 1152 (850) a 1500
B6.7 168 (225) 1186 (875) a 1300
B6.7 149 (200) 990 (730) a 1300
B6.7 129 (173) 746 (550) a 1300
B6.7 116 (155) 881 (650) a 1300


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.