B6.7 (Estágio V)

Potência 155 - 326 hp
116 - 243 kW
Torque 550 - 1014 lb-pé
746 - 1375 N•m
Certificação Estágio V

Aplicações

Agricultura Construção Motores para mineração

Regiões disponíveis

EUA e Canadá,  Russia,  África e Oriente Médio  México,  Filipinas,  Singapura,  Brasil,  Bolívia,  Uruguai,  Paraguai,  Argentina,  Colômbia,  América Central,  Europa,  Coreia,  Japan (Japão)

Visão geral:

Mais com menos.

O B6.7 é o motor diesel mais popular já construído pela Cummins. Agora em sua quarta década de melhoria contínua, o B6.7 de 2019 conta com projeto sem EGR que fornece 5 por cento mais potência e 31 por cento mais torque máximo que o modelo atual. O premiado turbocompressor VGT™ da Cummins define o padrão da indústria quanto à confiabilidade e durabilidade, além de aumentar a produtividade do equipamento. Maior economia de combustível e intervalos de manutenção mais longos contribuem para um custo de operação reduzido e menor custo total de propriedade.

A arquitetura sem EGR reduz a complexidade, aumenta a confiabilidade e diminui a necessidade de espaço do sistema de resfriamento. Várias opções de componentes permitem instalação e manutenção mais fáceis. Estes incluem uma opção de posições de cárter de óleo dianteiro ou traseiro, opções no motor ou montadas remotamente para o ECM e filtros de manutenção, opção traseira ou dianteira de tomada de força do motor, além de três orientações de turbocompressor à sua escolha: montagem dianteira e traseira alta ou montagem dianteira e traseira baixa.

O sistema de pós-tratamento Single Module™ combina DPF, SCR e dosagem de ureia em uma unidade que ocupa até 50 por cento menos espaço e pesa 30 por cento menos que o sistema anterior.

Os proprietários do B6.7 também se beneficiam do Connected Diagnostics™ da Cummins, a tecnologia de monitoramento remoto que faz a conexão sem fio com o motor do usuário aos especialistas da Cummins para análise instantânea e recomendação de ação no momento em que um código de falha é gerado em qualquer peça de equipamentos com telemática.

O B6.7 está disponível com a tecnologia Guidanz™ da Cummins, que fornece um pacote voltado para os processos que agiliza o processo de diagnóstico e reparo, garantindo que as peças, ferramentas e suporte adequados podem ser levados ao local para acelerar os reparos.

A alta tolerância ao enxofre permite que os OEM instalem o B6.7 em equipamentos que trabalham em áreas com capacidade limitada de qualidade de combustível. Assim, os OEM podem preencher mais pedidos com menos variáveis na linha de montagem.

 

Nível de certificação Estágio V/Tier 4 Final
Deslocamento 6,7 litros
Mais potência 155 a 326 hp (116 a 243 kW)
Mais torque 550-1014 lb-pé (881-1375 N•M)

Modelo do motor

 

Classificação

Potência HP nominal de saída HP (kW) a RPM

Torque máximo LB-PÉ (N•M) a rpm

B6.7 326

Restrito

326 (243) a 2200

1014 (1375) a 1500

B6.7 316

Restrito

316 (236) a 2100

1014 (1375) a 1500

B6.7 261

Restrito

261 (195) a 2500

996 (1350) a 1300

B6.7 260

Restrito

260 (194) a 2200

996 (1350) a 1300

 

 

 

 

B6.7 310

Intermitente

310 (231) a 2200

950 (1288) a 1500

B6.7 300

Intermitente

300 (224) a 2500

950 (1288) a 1500

B6.7 280

Intermitente

280 (209) a 2200

950 (1288) a 1500

B6.7 260

Intermitente

260 (194) a 2500

850 (1152) @1500

B6.7 250

Intermitente

250 (186) a 2000

850 (1152) a 1500

B6.7 225

Intermitente

225 (168) a 2500

700 (949) a 1500

B6.7 225

Intermitente

225 (168) a 2200

875 (1186) a 1300

B6.7 225

Intermitente

225 (168) a 1800

875 (1186) a 1300

B6.7 173

Intermitente

173 (129) a 2200

550 (746) a 1300

 

 

 

 

B6.7 232

Contínua

232 (173) a 2000

700 (949) a 1500

B6.7 200

Contínua

200 (149) a 2200

730 (990) a 1300

B6.7 195

Contínua

195 (145) a 2000

625 (847) a 1500

B6.7 173

Contínua

173 (129) a 2200

650 (881) a 1300

B6.7 173

Contínua

173 (129) a 2200

826 (1120) a 1100

B6.7 155

Contínua

155 (116) a 2200

550 (746) a 1300



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Estudo de caso Ações

A série de desempenho da Cummins permite diminuir o tamanho do motor do triturador de árvore inteira da Bandit Industries

Ver

Cummins intervém para fornecer energia e confiabilidade para o maior trator de Kubota de todos os tempos

Ver


Para ver todos os estudos de caso, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.